MELSOFT VIXIO - Visuele inspectie transformeren

Ontdek de kracht van moeiteloze inspectie met MELSOFT VIXIO, de AI-gedreven visual inspection software die fabrieken helpt de kwaliteitscontrole te perfectioneren, zonder dat er geavanceerde training, codering of complexe hardware nodig is. Start vandaag nog je gratis proefperiode van 30 dagen en ervaar zelf het verschil.

Resultaat in 15 minuten

Dat is de tijd die je nodig hebt om te leren hoe je inspectiemodellen in slechts 10 seconde genereert om daarmee de efficiëntie van je productielijn maximaal te benutten.

Ontworpen voor compatibiliteit

MELSOFT VIXIO integreert eenvoudig in je bestaande productieprocessen, het werkt samen met de huidige systemen en vereist geen nieuwe hardware.

Kwaliteitscontrole zonder moeite

Optimaliseer je OEE door knelpunten weg te nemen, kosten te verlagen en je QA-processen te vereenvoudigen.
Gratis proefperiode van 30 dagen

30 dagen gratis proefperiode van MELSOFT Vixio

Selecteer ...
0/255
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Wat is MELSOFT VIXIO?

Wij werken nauw samen met onze klanten om de meest voorkomende uitdagingen in visual inspection aan te pakken, waaronder:

  • Personeelstekorten die de druk op inspectie medewerkers verhogen
  • Inconsistenties in inspectiekwaliteit door verschillende inzichten van medewerkers
  • Toenemende over detectie, zelfs bij regel gebaseerde inspectieprocessen.

Zo implementeer je MELSOFT VIXIO in je inspectieproces

Verbeter kwaliteitsdetectie met AI-patroonherkenning

In tegenstelling tot regel gebaseerde systemen die alleen vooraf gedefinieerde defecten opsporen, kan AI-gebaseerde inspectie een breed scala aan afwijkingen herkennen, waaronder willekeurige krassen en kleurvariaties.

Minimaliseer handmatig werk met primaire screening

Beperk visuele controle tot alleen de producten die tijdens een eerste AI-screening als mogelijk defect zijn aangemerkt, en verlaag zo de arbeidsbelasting in het inspectieproces.

Dubbele controle door AI en het menselijk oog

Door dubbele controle toe te passen – eerst door AI, daarna door een operator – verklein je het risico op het missen van defecten en zorg je voor consistente kwaliteitsbewaking tussen verschillende inspecteurs.

MELSOFT VIXIO-functionaliteiten

Maak kennis met onze geavanceerde software, ontwikkeld om fabrieksautomatisering met moderne technologie en gebruiksvriendelijke functionaliteiten te verbeteren. Of je nu streeft naar meer efficiëntie, eenvoud in gebruik of volledige monitoring: deze oplossing levert ongeëvenaarde prestaties.

Belangrijkste functies:

  • Supersnelle en nauwkeurige AI, ideaal voor toepassingen in fabrieksautomatisering
  • Eenvoudige instellingen, geen programmeerkennis vereist
  • Verbeterde traceerbaarheid voor optimale monitoring en procescontrole
  • Flexibele integratie: MELSOFT VIXIO werkt met diverse IPC’s, grafische kaarten en camera’s, afgestemd op jouw systeemvoorkeuren
Uitdagingen bij de introductie van AIMet MELSOFT VIXIO    
Er zijn grote hoeveelheden beeldmateriaal nodig van zowel goede als defecte producten om nauwkeurige AI-modellen te ontwikkelen die geschikt zijn voor productie. Het opzetten van deze AI-modellen vergt veel voorbereiding, waardoor het proces tijdrovend en inefficiënt is.Implementeer AI snel in uw productie en genereer moeiteloos AI-modellen met een snelle, nauwkeurige oplossing die minimale setup vereist.
Zelfs wanneer een AI-model is gegenereerd, vereist de implementatie ervan in het systeem gespecialiseerde programmeerkennis.Stel inspectietaken eenvoudig in op de machine via een low-code, flowchart-gebaseerd formaat. Beheer alles – van modelcreatie tot monitoring – in één enkele tool.
Het bijhouden van gegevens is lastig omdat de data verspreid is over verschillende locaties en tools.Volledige batch-traceerbaarheid combineert nu inspectietijden, controlegegevens, beelden en resultaten in één toegankelijk systeem – wat de kwaliteitscontrole en procesefficiëntie aanzienlijk verbetert.

Bedieningsprocessen

Leerfase

Stap 1: Organiseren en categoriseren

Bereid afbeeldingen voor van zowel goedgekeurde als afgekeurde producten en categoriseer ze dienovereenkomstig. Je kunt gebruikmaken van bestaande archiefbeelden of een camera installeren op de productielijn om real-time afbeeldingen vast te leggen tijdens de productie.

Stap 2: Afbeeldingen voorbewerken

Pas de beelden aan om ze te optimaliseren voor AI-analyse. Snijd irrelevante delen weg en focus op de relevante zones, zodat AI zich richt op de juiste onderdelen en betere resultaten levert.

Stap 3: Creëer een AI-model met één klik

Start de creatie van het AI-model. AI gebruikt een deel van de aangeleverde beelden voor training en een ander deel voor validatie van de prestaties. Dankzij dit gestroomlijnde proces kan het AI-model snel worden ontwikkeld en ingezet voor kwaliteitsanalyse, met een transparante evaluatie van effectiviteit en nauwkeurigheid.

Inspectiefase

Stap 4: Taak configureren

Maak gebruik van vooraf ontworpen sjablonen binnen low-code platforms om moeiteloos de hardware- en softwareconfiguratie in te stellen. Definieer eenvoudig de interactie tussen de Programmable Logic Controller (PLC), MELSOFT VIXIO en de camera. Dankzij directe integratie met GigE Vision®-camera’s kun je de configuratie snel afronden en indien nodig verfijnen.



Stap 5
: Real-time werking op de productielijn

Start de inspectietaak op de productiemachine om real-time kwaliteitsanalyse te activeren. De visual inspection software biedt direct inzicht via een live heatmap-visualisatie van de productkwaliteit, waarmee je de prestaties van de productie onmiddellijk kunt beoordelen. Inspectiegeschiedenis wordt automatisch opgeslagen, wat zorgt voor volledige traceerbaarheid en ondersteuning biedt bij continue kwaliteitsverbetering.

Hoe gebruik je MELSOFT VIXIO?

Systeemvereisten

Controleer de vereiste systeemomgeving voor het gebruik van de visual inspection software MELSOFT VIXIO.

Licentiesysteem

Ontwikkellicentie*

744371 – SW1DNN-AIVILE-MQ2 - MELSOFT VIXIO Visual Inspection Software; Ontwikkellicentie – 2 maanden geldig

744372 – SW1DNN-AIVILE-M - MELSOFT VIXIO Visual Inspection Software; Ontwikkellicentie – permanente licentie

Gebruiksperiode Opmerkingen
2 maanden Alle functies kunnen worden gebruikt 
Permanent (eenmalige aankoop)Alle functies kunnen worden gebruikt 
ItemRecommendedMinimum
CPUIntel® Core™ i7, 9e generatie (oktober 2018) of nieuwerIntel® Core™ i5, 9e generatie (oktober 2018) of nieuwer
GPUNVIDIA GPU met Ampere-architectuur of nieuwer Geheugen: 8 GB of meerNVIDIA GPU met Pascal™-architectuur of nieuwer Geheugen: 6 GB of meer
Werkgeheugen32 GB of meer16 GB of meer
OS (64-bit versie)Microsoft® Windows® 10 (64-bit) versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Windows® 11 versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Microsoft® Windows® 10 (64-bit) versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Windows® 11 versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)
Vrije opslagruimte512 GB of meer256 GB of meer

Runtime-licentie*

744373 – SW1DNN-AIVIIN-M - MELSOFT VIXIO Visual Inspection Software; Runtime-licentie – permanente licentie

Gebruiksperiode Opmerkingen
Permanent (eenmalige aankoop)Alle functies kunnen worden gebruikt, behalve het genereren van AI-modellen
OnderdeelAanbevolenMinimum
CPUIntel® Core™ i7, 9e generatie (oktober 2018) of nieuwerIntel® Core™ i5, 9e generatie (oktober 2018) of nieuwer
GPUNVIDIA GPU met Pascal™-architectuur of nieuwer Geheugen: 6 GB of meerNVIDIA GPU met Pascal™-architectuur of nieuwer Geheugen: 4 GB of meer
Werkgeheugen16 GB of meer8 GB of meer
OS (64-bit versie)Microsoft® Windows® 10 (64-bit) versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Windows® 11 versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Microsoft® Windows® 10 (64-bit) versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)Windows® 11 versie 21H2 of later (Pro, Enterprise)
Vrije opslagruimte256 GB of meer128 GB of meer

*:Node-locked licentie voor één computer

Specificaties

OnderdeelOntwikkellicentieRuntime-licentie
Aantal projecten16 projecten per computer16 projecten per computer
Aantal gebruikers16 gebruikers per computer16 gebruikers per computer
Aantal sets16 sets per project-
Aantal geregistreerde afbeeldingen 10.000 afbeeldingen per set -
Geregistreerde afbeeldingen jpg, jpeg, png, bmp-
Geregistreerde afbeeldingsformatenMax. 10.000 pixels horizontaal en verticaal-
Aantal sets 16 sets per project-
Aantal gelijktijdige uitvoerbare leermodellen8 modellen per computer *1*2-
Aantal sets16 sets per project16 sets per project
Aantal gelijktijdige uitvoerbare taken 4 taken per computer 4 taken per computer 
Aantal uitvoerbare AI-modellen per taak 8 modellen per taak *1*38 modellen per taak *1*3
Aantal koppelbare camera’s 8 units per computer *48 units per computer *4
Aantal koppelbare PLC’s 8 units per computer8 units per computer

*1: 4 modellen voor afwijkingsdetectie en 4 modellen voor defectlocatie-detectie.
*2: Defectlocatie-detectie gebruikt 2,4 GB GPU-geheugen per model.
*3: Taken met defectlocatie-detectie gebruiken 2,4 GB GPU-geheugen per taak.
*4: Bij aansluiting van meerdere camera’s kunnen verschijnselen zoals beeldruis optreden als gevolg van resolutie of netwerkcondities. Het is aanbevolen om netwerkkaarten te scheiden.

Specificaties voor koppelbare industriële camera’s

Hardware-standaardenSoftware-standaarden
Voldoet aan GigE Vision® (versie 2.0)Voldoet aan GenICam™ (versie 3.2.0)

Opmerking 1:
Voor informatie over compatibele industriële camera’s, raadpleeg Technical Bulletin FA-A-0419.

Opmerking 2:
“Koppelbaar” betekent het volgende:
• Cameraparameters zoals belichtingstijd of witbalans kunnen binnen dit product worden aangepast.
• Dit product kan direct een opdracht geven om een beeld vast te leggen.

Omdat het mogelijk is om een map op de computer te openen en AI-inspecties uit te voeren op opgeslagen beelden, kunnen ook camera’s die niet aan bovenstaande specificaties voldoen worden gebruikt.

Hoe te installeren

Laden...