MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

De Kracht van 1%: Hoe EM-A-motoren industriële efficiëntie naar een hoger niveau tillen

Energie-efficiëntie is niet alleen een milieukwestie, maar ook een cruciale economische factor. Nu de energieprijzen blijven stijgen en duurzaamheidsregelgevingen steeds strenger worden, zijn fabrikanten op zoek naar oplossingen die zorgen voor aanzienlijke verlagingen van zowel operationele kosten als CO₂-uitstoot.

De Mitsubishi Electric EM-A-motorserie is ontwikkeld op basis van vooruitstrevende motortechnologie en biedt een ultrahoog rendement dat de IE5-norm (het hoogste officieel geclassificeerde efficiëntieniveau voor elektromotoren) overtreft. Deze innovatieve oplossing speelt in op de urgente uitdagingen van stijgende energiekosten, naleving van regelgeving en de groeiende behoefte aan duurzame productieprocessen.

De werking van de EM-A-motor

De EM-A motor is een synchrone permanente magneetmotor (PMSM) voorzien van speciaal ontworpen polen, waardoor hoogwaardige sensorloze regeling mogelijk is. In tegenstelling tot conventionele asynchrone motoren maakt de EM-A gebruik van een gepatenteerde poolkernstructuur wat zowel een nauwkeurige snelheids- als positieregeling mogelijk maakt, zonder dat encoders of aanvullende sensoren nodig zijn.

Deze motorserie is beschikbaar in vermogensvarianten van 0,1 kW tot 7,5 kW, met afmetingen die doorgaans één tot twee maten kleiner zijn dan die van vergelijkbare asynchrone motoren. Het compacte ontwerp, gecombineerd met een uitzonderlijk hoog rendement, maakt de EM-A tot een ideale oplossing voor bijvoorbeeld transportsystemen zoals transportbanden, stapelkranen, verticale transporttoepassingen etc.

Kenmerken die deze efficiëntie en prestaties drijven

Sensorloze vectorregeling: stabiele prestaties bij wisselende belastingen

De geavanceerde sensorloze vectorregeling van de EM-A zorgt voor consistente snelheid, ongeacht veranderingen in de belasting. Dit leidt dankzij betere machineprestaties tot een hogere productkwaliteit, lagere productiekosten door een kleiner risico op afgekeurde producten en lagere operationele kosten doordat ongeplande stilstand wordt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een transportband die flessen vervoert. Wanneer producten op de band worden geplaatst, kunnen conventionele motoren tijdelijk in snelheid terugvallen, waardoor flessen omvallen. De EM-A behoudt een constante snelheid, voorkomt productverlies en voorkomt de noodzaak om productielijnen stil te leggen voor opruimwerkzaamheden.

Extreme ‘power-to-size ratio’: compact ontwerp met maximal vermogen

Dankzij het synchrone ontwerp heeft de EM-A een grotere overbelastingscapaciteit dan traditionele asynchrone motoren, waardoor overdimensionering overbodig is. Dit betekent dat een EM-A-motor van 0,4 kW in veel gevallen een inductiemotor van 0,75 kW kan vervangen. Dit resulteert in lagere investeringskosten, een besparing op ruimte en gewicht in machines en op de productievloer, en een hogere energie-efficiëntie doordat de motor dichter bij zijn optimale werkpunt opereert.

Servo Lock-functie: nauwkeurige positionering zonder mechanische remmen

Met de Servo Lock-functie kan de EM-A zijn positie behouden zonder gebruik te maken van mechanische remmen. Dit biedt diverse voordelen, waaronder lagere investeringskosten doordat mechanische remmen deels of zelfs volledig overbodig worden, hogere productie-efficiëntie dankzij kortere cyclustijden, lagere onderhoudskosten doordat slijtage van mechanische componenten wordt voorkomen, en een grotere betrouwbaarheid door het overbodig maken van onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage.

Point-to-Point-positionering: Vereenvoudigde motion control

In combinatie met de FR-E800 frequentieregelaars biedt de EM-A geïntegreerde positioneringsfunctionaliteit, zonder dat een aparte PLC nodig is. Dit resulteert in lagere kosten door een vereenvoudigde hardware-architectuur met kortere engineeringstijden, eenvoudigere programmering en een gestroomlijnd systeemontwerp met minder componenten.

Compact ontwerp: Maximale prestaties in minimale ruimte

Dankzij de compacte bouwvorm levert de EM-A dezelfde prestaties in een aanzienlijk kleinere behuizing. Dit leidt tot een optimale benutting van de beschikbare ruimte in machines en op de productievloer, een lager machinegewicht, wat installatie en transport vereenvoudigt, grotere ontwerpvrijheid voor machinebouwers en lagere materiaalkosten bij de constructie van machines.

Het 1%-principe: Kleine verschillen met enorme impact

Als het gaat om motorrendement, kan zelfs één procentpunt verschil een aanzienlijke impact hebben. Neem bijvoorbeeld een standaard IE3-motor (de minimale efficiëntieklasse die momenteel is toegestaan volgens de EcoDesign-richtlijn) 2,2 kW. Deze werkt met een rendement van ongeveer 86%. De EM-A-motor daarentegen behaalt bij hetzelfde vermogen een rendement van meer dan 91%.

Meer details?

Bekijk drie korte video's waarin Wojciech Bracha, Strategic Product Manager voor AC Drives uitlegt welke voordelen er zijn en hoeveel geld kan worden bespaard na de implementatie van een EM-A-motor.

Bepaal uw besparingspotentieel

Vul onderstaand formulier in en wij helpen u te berekenen hoeveel energie en kosten u kunt besparen door EM-A-motoren in uw systeem te implementeren. Onze experts stellen een gedetailleerde analyse op, gebaseerd op uw specifieke situatie en vereisten.

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Blijf op de hoogte

Behoor tot de eersten die toegang krijgen tot de nieuwste informatie. Blijf op de hoogte van actuele updates, belangrijk nieuws en de nieuwste ontwikkelingen. Zo bent u altijd voorzien van de meest recente en relevante inzichten. Mis deze kans niet om verbonden en goed geïnformeerd te blijven.