Bij de implementatie van essentiële veiligheidssystemen kunt u kiezen uit verschillende architecturen. Hoewel er meerdere manieren zijn om aan de regelgeving te voldoen, blijkt een geïntegreerde aanpak het meest efficiënt. Hieronder ziet u hoe de verschillende opties zich tot elkaar verhouden.
Niveau 1: conventionele relaislogica
Voor kleinschalige toepassingen biedt een hard bedrade oplossing een eenvoudige en betrouwbare aanpak. Dankzij de overzichtelijke opzet zijn storingen vaak direct bij de bron te identificeren, zonder geavanceerde tools of programmeerkennis. Wanneer een geavanceerde veiligheidsarchitectuur niet nodig is, vormt deze aanpak een praktische, conforme en toegankelijke manier om machines veilig en betrouwbaar te laten functioneren.
Niveau 2: gecentraliseerde veiligheidscontrollers
Deze aanpak biedt een flexibele volgende stap door de veiligheidslogica onder te brengen in een compacte, zelfstandige controller met een intuïtieve grafische programmeerinterface. De controller werkt onafhankelijk wanneer geen PLC nodig is en kan eenvoudig worden toegevoegd zodra extra functionaliteit gewenst is. Sensoren en noodstoppen worden rechtstreeks op de controller aangesloten, waardoor de installatie overzichtelijk blijft en het systeem eenvoudig kan worden uitgebreid of aangepast zonder ingrijpende herontwerpen.
Niveau 3: geïntegreerd en gedecentraliseerd veiligheidsbeheer
Veiligheids-I/O-modules kunnen zowel in gecentraliseerde als gedecentraliseerde architecturen worden toegepast, zodat u de configuratie kunt kiezen die het beste aansluit bij uw toepassing. Door de modules dichter bij de machine of installatie te plaatsen, wordt de bekabeling beperkt, verloopt de installatie sneller en wordt toekomstige uitbreiding aanzienlijk eenvoudiger. Dankzij op TSN gebaseerde veiligheid kan één Safety PLC servoaandrijvingen, robots, frequentieregelaars en veiligheidssignalen coördineren, naast de standaard I/O. Zo ontstaat één uniform platform voor de besturing van zowel afzonderlijke machines als complete productielijnen, met snellere diagnoses, eenvoudigere integratie en een uiterst schaalbaar veiligheidsconcept.