MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Vergroot uw voorsprong met high-speed oplossingen

Hoge snelheidsprestaties tegen lage kosten maken het verschil

Mitsubishi Electric is wereldwijd een toonaangevende leverancier van automatiseringsproducten en -oplossingen. Dankzij deze sterke marktpositie beschikken wij over uitgebreide expertise, niet alleen binnen de verpakkingsindustrie, maar ook in tal van andere sectoren. Mitsubishi Electric staat bekend om zijn hoogwaardige en veelzijdige assortiment automatiseringsoplossingen. Hierdoor kunnen wij voor vrijwel iedere uitdaging een passende oplossing bieden. Onze ervaring omvat alle belangrijke verpakkingsprocessen, waaronder vullen, etiketteren en verpakken in zakken.

Dankzij ons brede productportfolio kunt u altijd de oplossing kiezen die het beste aansluit op uw toepassing. Zo kunt u profiteren van de eenvoudige en gebruiksvriendelijke mogelijkheden van onze FX-serie controllers, of kiezen voor de geavanceerde high-speed registratie- en meerassige besturing van het iQ Platform. Wat uw specifieke behoefte ook is, Mitsubishi Electric heeft de juiste oplossing in huis.

Daarnaast vormt het SSCNET III high-speed motion control netwerk de ideale schakel voor uiterst nauwkeurige positioneringsbesturing op hoge snelheid. Welkom in de wereld van verpakkingsoplossingen van Mitsubishi Electric. Vergroot uw voorsprong met high-speed verpakkingsoplossingen.

Details die overtuigen

Competenties

Our Stories

2026-01-04

How FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#MELSEC iQ-F-serie#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#MELSEC iQ-R-serie#Servomotoren#AC-servoversterkers MELSERVO#Frequentieomvormers FREQROL#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomotoren#MELSEC programmeerbare besturingen#Industriële robots MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Bekijk de video op YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Besturingen#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#AC-servoversterkers MELSERVO#Robots#Besturingen

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#AC-servoversterkers MELSERVO#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT#Software Solutions#Besturingen#Robots

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#AC-servoversterkers MELSERVO#Frequentieomvormers FREQROL#Besturingen

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#AC-servoversterkers MELSERVO#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT#Besturingen