MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Highlights

  • Ruimtebesparend
  • Eenvoudige configuratie
  • Minder bedradingstijd met afneembare push-in type connector
  • Minder downtime met een hot swap functie
  • Geïntegreerde Setup tool in de koppelingsmodule
  • Diagnostics via geïntegreerde web server
  • Uitbreidbaar tot 64 I/O modulen

Ruimtebesparende eenvoudige configuratie

De nieuwe NZ2FT serie slice type remote I/O heeft een module breedte van slechts 11,5 mm. Per module kunnen tot 16 I/O worden aangesloten met een maximum van 64 I/O modules per station. De hot-swap functie maakt het mogelijk de modules te vervangen zonder de noodzaak om het systeem uit te schakelen. Een veilige oplossing om machinestilstand zo kort mogelijk te houden.

De NZ2FT serie is ontwikkeld om een snellere installatie en setup te garanderen, en om de machineprestaties en productiviteit te verbeteren. Een geïntegreerde webserver versnelt de installatie en biedt real-time netwerktoegang tot de 64 I/O modulen die op één kopstation zijn aangesloten. De kopstations zijn verkrijgbaar met CC-Link IE TSN, CC-Link, Ethernet, Modbus TCP, Profibus en Profinet.

Verminder downtime en onderhoudskosten

Foutdiagnose was nog nooit zo eenvoudig. U kunt fouten direct identificeren met een LED direct op het kanaal en statusindicatoren op elke module. Een onmisbaar voordeel voor een veilige inbedrijfstelling en snel onderhoud. De slice I/O module ondersteunt ook een hot swap functie die het mogelijk maakt modules te vervangen terwijl de voeding is ingeschakeld, waarmee de downtime wordt beperkt.

Webserver

De parameters kunnen worden ingesteld met GX Works3 of met behulp van de webserver dat in de koppelmodule is geïntegreerd. De geïntegreerde webserver maakt de inbedrijfstelling in secties mogelijk, nog voordat de machine in bedrijf is gesteld. Met behulp van de webserver is het eenvoudig om parametrisering, input en output simulatie en systeemdiagnose uit te voeren. Hierdoor wordt worden de engineeringtijd en machinekosten gereduceerd.

Afneembare push-in type connector

De NZ2FT I/O modules en kopstations zijn uitgerust met het push-in connectorsysteem. Enkeladerige en fijnaderige bedrading met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap worden ingevoerd. Bedrading met een doorsnede tussen 0,14 mm2 en 1,5 mm2 kunnen worden toegepast.

Heldere kleuren, duidelijke functies
Gemakkelijk werken dankzij een innovatief kleurenconcept. U kunt u alle belangrijke functies in één oogopslag herkennen en de gekleurde pushers garanderen intuïtief correct werken. De uitgebreide markeringsmogelijkheden vermindert bovendien het foutpercentage.

Direct insteken - direct besparen
Het enige wat u hoeft te doen is de ader in de klemmen duwen tot deze stopt en klaar. De push-in technologie maakt de bedrading voor u niet alleen twee keer zo snel, maar biedt u ook een ongeëvenaarde aansluitzekerheid.

Flexibele systeemconfiguratie gecombineerd met slice I/O modules met uiteenlopende functies

De NZ2FT-serie slice type remote I/O modules zijn dunne modules die onderling koppelbaar zijn. Door modules met verschillende functies en verschillende in-/uitgangen te selecteren, kan een flexibel en compact systeem worden geconfigureerd. Het speciale setup tool dat in de koppelmodule is geïntegreerd, maakt intuïtieve parameterinstellingen en bewaking/diagnose mogelijk.

Met de toevoeging van het CC-Link IE TSN kopstation ondersteunt de NZ2FT serie Time Sensitive Networking (TSN). Het geavanceerde TSN protocol wordt aangevuld met de functionaliteit van de time-sharing-methode die bidirectionele communicatie mogelijk maakt tussen netwerkstations. Dit realiseert een snelle communicatiecyclustijd van slechts 31,25 μs, wat resulteert in een snelle, uiterst nauwkeurige besturing. Tegelijkertijd wordt de productiviteit verbeterd dankzij een aanzienlijke verbetering van de besturingsprestaties.

CC-Link IE TSN ondersteunt TCP/IP communicatie en past deze toe op industriële architecturen door de ondersteuning van TSN wat realtime communicatie mogelijk maakt. Dankzij de flexibele systeemarchitectuur en uitgebreide functies voor set-up en probleemoplossing is CC-Link IE TSN ideaal voor het realiseren van een IIoT infrastructuur binnen de gehele productie-onderneming.

NZ2FT Slice Remote I/O module specifications

Voorbeeld applicatie - Printing Machine

Grafische machines vereisen nu een meervoudige functionaliteit die een efficiënte productie mogelijk maakt van gedrukte media in verschillende oplagen, vormen en kleuren met behoud van afdrukkwaliteit en productiviteit. De CC-Link IE TSN compatible slice remote I/O stations maakt het mogelijk zeer nauwkeurige synchronisatie van meerdere assen tussen verschillende drukprocessen, zoals converteren (papierinvoer/uitvoer) afdrukken, verwerken, binden en sorteren tot stand te brengen. Samen met de integratie van diverse sensoren kunnen zeer schaalbare printsystemen worden gerealiseerd.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
0/255
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.