Energiekosten verlagen, bestaande hydraulische installaties blijven gebruiken
Hydraulische installaties veroorzaken in veel productieomgevingen onnodig hoge energiekosten. Vooral bij persen, gietmachines en hydraulische aggregaten draaien motoren continu op volle snelheid, ongeacht de daadwerkelijke vermogensbehoefte.
Met een intelligente retrofitoplossing bestaande uit een frequentieregelaar, toerengeregelde pompbesturing en energiezuinige synchrone reluctantiemotorsystemen kunnen het energieverbruik, warmteverliezen en de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd.
Waarom klassieke hydraulische systemen inefficiënt werken
In veel bestaande hydraulische installaties worden pompmotoren vaak via een contactor ingeschakeld en draaien ze continu op volle snelheid. De daadwerkelijke belasting wordt vervolgens geregeld via ventielen of smoormechanismen. De overtollige energie wordt daarbij niet benut, maar omgezet in warmte. Hierdoor ontstaan hoge thermische verliezen en is er extra energie nodig voor koeling of ventilatoren.
Typische problemen
- Hoog vermogensverlies door smoorkleppen
- Oververhitting van de hydraulische olie
- Permanente werking op volle belasting
- Hoog stroomverbruik bij nullast
- Onnodige warmteontwikkeling
- Verhoogde koelbehoefte
Juist bij toepassingen met wisselende belastingen biedt een hydraulische retrofit een enorm besparingspotentieel.
Energie besparen dankzij intelligente toerentalregeling
Door het gebruik van een frequentieregelaar wordt het toerental van de hydraulische pomp exact afgestemd op de actuele behoefte.
Wanneer bijvoorbeeld een hydraulische cilinder wordt teruggetrokken of de applicatie onbelast draait, verlaagt de frequentieregelaar van Mitsubishi Electric automatisch het toerental of stopt de motor volledig.
Zelfs een kleine verlaging van het toerental kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het energieverbruik
- 20% lager toerental
- tot 50% lager energieverbruik
Vooral tijdens het onbelast draaien van pompen of ventilatoren levert dit aanzienlijke energiebesparingen op.
Retrofit: hydraulische installaties met frequentieregelaar
De combinatie van moderne aandrijftechniek en intelligente besturing zorgt voor een energie-efficiënte totaaloplossing.
Door de toerentalgeregelde besturing van de hydraulische pomp wordt het vermogen exact afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Hierdoor ontstaan aanzienlijk lagere energieverliezen dan bij conventionele hydraulische systemen met continu draaiende motoren en smoorkleppen.
Typische toepassingen voor energie-efficiënte hydraulische systemen
SynRM-motoren voor maximale energie-efficiëntie in hydraulische systemen
Naast de intelligente toerentalregeling speelt ook de keuze van de motor een doorslaggevende rol voor de energie-efficiëntie van moderne hydraulische installaties. Synchrone reluctantiemotoren (SynRM) zijn speciaal ontwikkeld voor een zeer efficiënte werking in combinatie met frequentieregelaars en combineren een hoge energie-efficiëntie met robuuste industriële prestaties.
Dit biedt verschillende voordelen:
- hoog rendement,
- geringe rotorverliezen,
- verminderde warmteontwikkeling,
- compacte constructie,
- energie-efficiënte werking in het deellastbereik.
Juist in hydraulische toepassingen met wisselende belastingen en lange bedrijfstijden biedt deze technologie aanzienlijke voordelen ten opzichte van klassieke asynchrone motoren.
FAQ – Veelgestelde vragen over hydraulische retrofit
Moderniseer nu hydraulische installaties efficiënt
Optimaliseer bestaande hydraulische systemen met intelligente toerentalregeling, moderne aandrijftechniek en energie-efficiënte motorsystemen. Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op via het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.