MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Mitsubishi Electric biedt nieuwe iQ-F uitbreidingsmodules voor geïntegreerde safety

De nieuwste iQ-F safety uitbreidingsmodules van Mitsubishi Electric brengen betrouwbaarheid naar een hoger niveau. Deze compacte, volledig geïntegreerde units stroomlijnen de installatie en configuratie en verbeteren tegelijkertijd de visualisatie en integriteit van data.

De kern van Smart Manufacturing wordt gevormd door datagestuurde activiteiten, waarbij machines belangrijke informatie produceren die in de hele onderneming wordt gedeeld om de efficiëntie en productiviteit te maximaliseren. Dit geldt ook voor safety toepassingen, waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van uniek bruikbaar inzicht in diagnostiek, machineconditiebewaking en troubleshooting.

De FX5-SF-MU4T5 hoofdmodule en FX5-SF-8DIA ingangsmodule vergemakkelijken de introductie van slimme safety toepassingen op de fabrieksvloer. Door deze innovatieve producten te implementeren, kunnen bedrijven de prestaties van het safety systeem, de besturing van de aandrijving en de gebruikersgerichte ondersteuning verbeteren door de configuratie en instelling te vereenvoudigen en de connectiviteit en dataoverdracht te optimaliseren.

Deze oplossingen vergroten de mogelijkheden van de MELSEC iQ-F FX5UJ, FX5U en FX5UC PLC's voor toepassingen die moeten voldoen aan de internationale veiligheidsnormen van categorie 4, PLe of SIL3.

Eenvoudig instellen in plaats van programmeren

De FX5 veiligheidsuitbreidingsmodules van Mitsubishi Electric zijn eenvoudig in te stellen omdat ze geen programmering vereisen. Om precies te zijn zijn ze voorzien van een rotary switch waarmee gebruikers kunnen kiezen uit negen soorten ingebouwde veiligheidslogica, waardoor het niet meer nodig is om de benodigde sequentie te ontwikkelen, wat resulteert in kortere inbedrijfstellingstijden.

  • Er zijn negen verschillende safety programma's ingebouwd.
  • Een safety systeem kan worden opgebouwd door eenvoudigweg met de rotatry switch het gewenste programma te selecteren.
  • Hierdoor zijn er geen sequentieprogramma's nodig die ontworpen zijn voor safety control.

Visualisatie met webserver en GOT2000

Een webbrowsergebaseerde configuratiebegeleidingstool helpt bij het valideren van de resulterende configuratie en bedrading. Bovendien geeft de tool een indruk van de veiligheidsnormen waaraan de setup voldoet, zodat bedrijven de configuratie kunnen selecteren die nodig is voor hun toepassing. Zodra de setup is voltooid, is het ook mogelijk om de gegenereerde documentatie af te drukken en te gebruiken voor bibliotheekfuncties.

Tevens ondersteunen de iQ-F serie safety modules, in combinatie met de webserverfuncties, de operationele betrouwbaarheid. Tijdens runtime worden gebruikers onmiddellijk op de hoogte gebracht van elke manipulatie van de logica die op de rotary switches is ingesteld. Bovendien hebben deze activiteiten geen invloed op de betrouwbaarheid van het safety systeem. De informatie kan eenvoudig worden gevisualiseerd en de juiste actie kan worden ondernomen.

Een verbeterde visualisatie kan gemakkelijk worden bereikt met een HMI. Waar mogelijk kan de oplossing bedrijven helpen bij systeemvalidatie voor Current Good Manufacturing Practices (cGMP) naleving. Gebruikers kunnen gebruikmaken van deze opties om de status van zowel standaard- als safety controlesystemen tegelijkertijd te bewaken. Uiteindelijk kunnen bedrijven profiteren van een betere zichtbaarheid van hun processen en safety controle.

Eenvoudig een systeem creëren door gewoon een safety uitbreidingsmodule toe te voegen

  • Dit enkele systeem kan worden gebruikt voor algemene besturing en safety control.
  • Een safety besturingssysteem kan eenvoudig worden geïnstalleerd door het aan te sluiten op een FX5UJ/FX5U/FX5UC CPU-module.
  • Er is geen safety programma of bedrading voor monitoren nodig, dus minder werk voor systeemconstructie.

De iQ-F safety uitbreidingsmodules van Mitsubishi Electric bieden een unieke oplossing voor bedrijven die aan het begin staan van hun digitale transformatietraject. Door gebruik te maken van deze nieuwe plug-in modules kunnen gebruikers profiteren van meer controle en zichtbaarheid van hun safety processen en van maximale connectiviteit.

Bovendien kunnen ze dit bereiken door de installatie en ingebruikname te vereenvoudigen, omdat er geen extra programmering nodig is, waardoor ze kunnen profiteren van lagere kosten en kortere implementatietijden. Bedrijven kunnen ook eenvoudig kiezen uit vooraf gedefinieerde safety functies, waardoor de configuratietijd korter wordt.

Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
0/255
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.