MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

OPC UA was tot voor kort alleen beschikbaar op grote en zware controllers en PC gebaseerde besturingen. Mitsubishi Electric heeft nu ook voor de MELSEC iQ-F serie compact PLC’s een OPC UA module beschikbaar, de FX5-OPC.

Dit biedt de mogelijkheid om ook voor de kleinere applicaties veilig en betrouwbaar te communiceren naar high-level IT systemen. Tevens kan een iQ-F serie met de OPC UA module als gateway gebruikt worden tussen bestaande automatisering met besturingen van verschillende fabrikanten en ERP.

De iQ-F Series OPC UA server module (FX5-OPC) integreert de OPC UA server rechtstreeks in het besturingssysteem van de apparatuur als een robuust alternatief voor een computergestuurde configuratie.

Wat is OPC UA?

OPC UA is een platform-onafhankelijke communicatiestandaard ontwikkeld door de OPC foundation, USA. OPC UA staat voor "open platform communications unified architecture". In principe betekent dit dat OPC UA moet dienen als een voortdurend veranderende universele taal voor machines in een productieomgeving. Het maakt data-uitwisseling mogelijk tussen leveranciers- en OS-neutrale producten, en biedt veilige en betrouwbare datacommunicatie tussen productieniveaus en high-level IT-systemen.

OPC UA is een architectuur voor de uitwisseling van informatie tussen een applicatie en een device. In een formaat dat overeenkomt met FX5-OPC, wordt informatie uitgewisseld tussen OPC UA client (een externe applicatie of device) en OPC UA server (FX5-OPC). De uit te wisselen informatie is opgebouwd uit objecten en referenties als een set. Voor de uitwisseling van informatie wordt het speciale protocol gebruikt dat in TCP/IP-netwerklagen is opgebouwd. OPC UA-communicatie is geschikt voor gebruik in alle netwerken, inclusief het internet, dankzij de robuuste end-to-end security.

  • FX5-OPC maakt data integratie mogelijk tussen stand-alone apparatuur en high-level systemen.
  • U heeft geen geïntegreerde controller of een OPC UA compatible gateway computer nodig. Gewoon koppelen via uw vertrouwde Mitsubishi Electric compact PLC.

Verkrijg toegang tot de data van de FX5U(C) CPU module via de FX5-OPC, die als server werkt. De encrypted communicatiemogelijkheid van de FX5-OPC beschermt uw gevoelige informatie, zoals procesdata, tegen ongeoorloofde toegang.

Voordelen

  • Gecentraliseerde controle van individuele gegevens van devices/systemen. OPC UA is niet gebonden aan een specifiek besturingssysteem of een specifieke programmeertaal. Dit betekent dat het kan worden gebruikt op verschillende hardwareplatforms (PC-hardware, cloudgebaseerde servers, enz.) en besturingssystemen (Windows, Apple OSX, Android en meer).
  • Vereenvoudigd databeheer
  • Een toevoeging van een FX5-OPC aan de bestaande installatie maakt een collectieve overname van alle data mogelijk.
  • Veilige gegevensuitwisseling met een waterdichte beveiliging. OPC UA is een firewall-vriendelijk platform dat verschillende coderingsniveaus, verificatie, controle en gebruikersbeheer biedt.
  • OPC UA is een zeer toekomstgericht systeem dat is opgezet om de technologieën van morgen te integreren. Het is ontworpen om te voorzien in technologieën die nog niet eens zijn uitgevonden, maar die ook compatibel blijven met bestaande producten, zelfs als deze zich verder ontwikkelen.
  • OPC UA is een uitbreiding van de oorspronkelijke OPC-technologie, die nog steeds eenvoudig kan worden geïntegreerd in het nieuwe en verbeterde systeem.

Uitgebreide security

De MELSEC iQ-F serie is voorzien van een wachtwoordbeveiliging en een authenticatiefunctie om uw gevoelige gegevens te beschermen tegen een steeds toenemende dreiging van cyberaanvallen.

Certificaten worden uitgewisseld tussen FX5-OPC en het aangesloten apparaat om ongeoorloofde toegang te blokkeren en een veilige communicatie met het high-level device of systeem te garanderen.

Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
0/255
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.