MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

In de huidige discussie over duurzaamheid, circulaire economie, CO2-reductie, schaarste van grondstoffen en de strijd om klimaatdoelstellingen te halen, is het onderwerp recycling actueler dan ooit.

De wereldwijde vraag neemt toe en daarmee ook de vraag naar secundaire grondstoffen als staal en metaalschroot. Als gevolg van steeds strengere wereldwijde milieuregels wordt de staalproductie in veel landen aangepast naar energiezuinigere en CO2-armere productieprocessen waarbij tot 100% staalschroot kan worden gebruikt.

Waarom is efficiëntie bij de aansturing van de motoren zo belangrijk?

Omdat tot 97% van de totale kosten van een motor over zijn gehele levensduur toe te schrijven is aan energieverbruik, is het streven naar zo efficiënt mogelijke oplossingen zowel een economische noodzaak als een kwestie van ecologische verantwoordelijkheid en gezond verstand. Daarnaast zijn er industrieën waarvoor de " green footprint " zelf een economische en ecologische noodzaak is.

Intelligente automatiseringstechnologie kan hier snel succes boeken!

Waar voorheen slechts een grote shredder stond worden de recyclinginstallaties continu uitgebreider en complexer om aan alle wensen en wetgevingen te voldoen. Denk hierbij aan de nodige transportbanden, het afvangen van fijnstof, scheiding van metalen en kunststoffen, sorteren ferro- en non-ferrometalen etc.

De installaties groeien in de tijd en met de stijgende kosten voor energie en verdere bedrijfskosten is het tijd om eens goed te kijken wat er mogelijk is om deze kosten te reduceren. Onderstaande punten komen u wellicht bekend voor.

  • Energiebesparing door aanpassen toerental en koppel aan de eisen van het proces.
  • Voorkomen van verliezen van mechanische onderdelen als tandwielkasten, koppelingen etc.
  • Voorkomen van piekbelastingen bij inschakelen zware apparatuur.
  • Verhogen van levensduur zware apparatuur door soft start/stop.
  • Verlagen van onderhoud door elimineren van onderdelen als tandwielkasten, koppelingen etc.
  • Voorspellend onderhoud voorkomen van stilstanden.
  • Ruimtebesparing door elimineren van grote onderdelen als tandwielkasten, koppelingen etc.
  • Compleet inzicht van de gehele installatie(s) en/of locaties.
  • AI data analyse en rapportage van alle installaties en/of locaties.
  • Alle data altijd en overal beschikbaar op PC, smartphone en tablets.
  • Controle installaties vooraf in een 3D digitale omgeving.

Hoe kan Mitsubishi Electric helpen om deze kosten te reduceren?

Mitsubishi Electric legt de nadruk op het ondersteunen van de duurzame ontwikkelingen van alle industrieën. Het bedrijf biedt oplossingen die helpen in verschillende stadia van grondstofwinning, productie en transport tot de verwijdering en verwerking van secundaire grondstoffen voor hergebruik en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

De recyclingindustrie speelt een bijzonder grote sleutelrol in het duurzaamheidsproces, aangezien de energie-intensieve processen een groot potentieel bieden voor optimalisatie met nieuwe technologieën. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen is tegenwoordig een prioriteit en een steeds groter deel van de grondstoffen moeten worden verkregen uit recycling.

Recycling moet, net als elk ander bedrijf, winstgevend zijn. Een van de meest effectieve manieren om de winstgevendheid te verbeteren is het verlagen van de kosten. Bij voorkeur daar waar de kosten het hoogst zijn.

Hoe ziet dat eruit in de recycling industrie, waar grote hoeveelheden energie worden verbruikt?

Veel van de kosten in het industriële recycling proces worden geassocieerd met het gebruik van machines die worden aangedreven door krachtige elektromotoren: shredders, compressoren, inductieovens, transportbanden, brekers en vele andere.

Dit gebied is nauw verbonden met Mitsubishi Electric. Het bedrijf zoekt al jaren met succes naar manieren om het stroomverbruik te verminderen. Mitsubishi Electric’s expertise en ervaring in het ondersteunen van bedrijven met diverse oplossingen en uitgebreid productportfolio kunnen ook worden gebruikt in de recycling industrie. De oplossingen van Mitsubishi Electric zijn veelomvattend maar modulair, zodat de implementatie geleidelijk plaats kan vinden naarmate de behoeften toenemen.

Enkele voorbeelden

De kosten kunnen worden verlaagd door verouderde, inefficiënte, onderhoudsgevoelige en mogelijk deels versleten aandrijvingen te vervangen door oplossingen met geavanceerde en robuuste frequentieregelaars. Al onze regelaars zijn voorzien van de laatste technieken en functionaliteiten die het aandrijfnetwerk en de fabriek op een hoger toekomstbestendig technologisch niveau brengen.

Eenvoudig te implementeren oplossingen met het toepassen van frequentieregelaars zijn bijvoorbeeld om het koppel van de hoofdmotor te verhogen of te verlagen op basis van de gevraagde werkbelasting, maar ook door soft start/stop ongewenste piekbelastingen te voorkomen. Denk ook eens aan de verminderde belasting van de mechanische onderdelen die op deze manier veel langer meegaan.

Tegelijkertijd biedt het in één netwerk samenbrengen van de diverse besturingscomponenten de mogelijkheid om de energie-efficiëntie van het complete systeem in kaart te brengen en te onderzoeken. Ook kunnen dan de oorzaken van ongewenste energieverliezen gevonden worden en kan gestart worden om het gehele energieverbruik te optimaliseren.

Van alle onderdelen van het recyclingproces is de shredder onderhevig aan de meest extreme krachten. Materiaal dat een shredder ingaat is nooit consistent en soms kunnen objecten niet worden afgebroken door de hamers of versnipperaars van het systeem. Als dat gebeurt, loopt het roterende gedeelte vast en gaat de aandrijflijn kapot - vaak op catastrofale wijze - wat een hoge economische tol kan eisen. Erger nog, storingen in de aandrijflijn kunnen soms werknemers in gevaar brengen als onderdelen in de aandrijflijn in stukken barsten.

Ook consumeert de shredder de meeste energie. Denk hierbij aan ongewenste piekstromen en het feit dat de shredder al het schroot met gelijke motorbelasting verwerkt. De hoofdmotor kan namelijk alleen aangezet worden en alleen in snelheid geregeld worden met mechanische reductoren.

Naast veiligheid en energie hebben alle mechanische componenten tussen de hoofdmotor en de shredder ook de nodige slijtage wat veel ongewenste stilstanden kan veroorzaken.

Wat betekent vervanging met een frequentieregelaar voor u?

Een heavy duty mid voltage frequentieregelaar van Mitsubishi Electric vervangt de traditionele mechanische of hydraulische koppelingen, reductoren, terugloopblokkeringen, remsystemen etc. De frequentieregelaar heeft een directe verbinding tussen de elektrische hoofdaandrijving (frequentieregelaar) en de rotor van de shredder.

  • Voorkomen van ongewenste piekbelastingen door langzaam optoeren van de shredderinstallatie.
  • Verhogen van levensduur zware apparatuur door soft start/stop.
  • Energiebesparing door aanpassen toerental en koppel aan de eisen van het proces, zodat de inconsistente aanvoer met het juist benodigde koppel wordt verwerkt.
  • Voorkomen van verliezen en stilstanden, doordat er geen traditionele mechanische componenten nodig tussen motor en shredder. De frequentieregelaar kan al deze functionaliteiten als snelheidsregeling, remmen, slippreventie etc. uitvoeren.
  • Ruimtebesparing door vervanging van grote mechanische componenten.
  • Voldoet aan de IEEE -519 norm voor netharmonische belastingen.

Mitsubishi Electric mid voltage frequentieregelaars TMdrive-MVe2 serie

De TMdrive-MVe2 is een middenspanningsaandrijving met AC-voeding, ontworpen voor een hoog rendement en een energievriendelijke werking in een brede verscheidenheid aan industriële toepassingen.

De regelaar is ontworpen voor hoge betrouwbaarheid, lage harmonische vervorming, regeneratieve werking en reactieve vermogensregeling.

Toepassingen
De TMdrive-MVe2 is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder: pompen, ventilatoren en compressoren, compressoren, blowers, mengers, extruders, transportbanden, persmachines, shredders, brekermolens etc.

Wat maakt de TMdrive-MVe2 "Exceptional by Design™"?

  • Zeer hoge betrouwbaarheid - MTBF van 15 jaar
  • Eenvoudig ontwerp en installatie
  • Schone stroom naar het energienet en de motor
  • Standaard regeneratief remmen
  • Built-in Reactive Power Control
  • Minimale spare parts
  • Dry film type condensatoren voor extra lange levensduur
  • Built-in Remote Connectivity troubleshooting
  • Harmonischen aan netzijde veel lager dan IEEE 519-2014
  • Kleinste footprint
3-fase 3,0/3,3kVAppl. motor output 160 - 2.250kW - Output 200 - 2.850kVA
3-fase 4,16kVAppl. motor output 400 - 4.045kW - Output 500 - 5.260kVA
3-fase 6,0/6,6kVAppl. motor output 315 - 7.100kW - Output 400 - 8.360kVA
3-fase 10/11kVAppl. motor output 500 - 5.800kW - Output 660 - 7.350kVA

Transportbanden vormen een essentieel onderdeel van elk recyclingproces en zorgen voor het verplaatsen, sorteren en scheiden van de materialen. Van complete autowrakken, afvoer non ferro materialen tot het uiteindelijke schone staal in kleine brokjes. Iedere stap in het proces vergt een passende transportband voor de toepassingen waarvoor het gebruikt wordt.

Net als in veel andere sectoren moeten transportbanden in de recycling industrie tegen een stootje kunnen en efficiënt, betrouwbaar en veilig werken. Een stilstand van een van de transportbanden zorgt namelijk voor de stilstrand van de gehele recycling installatie.

Een juiste aansturing met behulp van een frequentieregelaar kan niet alleen langdurige stilstanden voorkomen, maar tegelijk ook energie besparen door de transportbanden efficiënter aan te sturen.

Wat betekent toepassen van de juiste frequentieregelaar voor u?

Een frequentieregelaar van Mitsubishi Electric heeft vele functies die hierbij kunnen helpen. De nieuwe generatie FR-A800 serie frequentieregelaar is ontworpen voor ongeëvenaarde aandrijfprecisie, snelheidsregeling, eenvoudig opstarten en veelzijdigheid.

Met zijn indrukwekkende mogelijkheden om te voldoen aan de meest uiteenlopende applicaties, is de FR-A800 een uiterst economische en veelzijdige oplossing voor een breed scala aan toepassingen.

Eenvoud en gemak bij installatie, instellen en gebruik

Eenvoudige installatie
Iedereen kan de FR-A800 frequentieregelaars eenvoudig instellen met de Setup Software FR Configurator2. De eenvoudige plug-and-play USB poort is standaard voorzien. De parameterinstellingen kunnen eenvoudig worden gekopieerd op PC’s en bijvoorbeeld USB memory sticks.

Eenvoudige bediening
Het bedieningspaneel met de one touch Digital Dial biedt directe toegang tot alle belangrijke parameters. Met deze digital dial kan elke parameter snel worden opgezocht en ingesteld. Kies het bedieningspaneel dat het beste past bij jouw behoeften. Kies voor een LU bedieningspaneel met een LCD scherm dat verbeterde weergavefuncties en een klokfunctie biedt, of een voordeliger DU bedieningspaneel met een 5 cijferig 12 segmenten display.

Eenvoudig onderhoud
Om de tijd voor het controleren van de bedrading te verkorten, hoeft er alleen maar een deksel verwijderd te worden om toegang te krijgen tot het deel van de bedrading. Het beheer van verschillende aandrijvingen is veel eenvoudiger geworden omdat serienummers van aandrijvingen via communicatie kunnen worden opgevraagd.

Uitgebreide maatregelen tegen lawaai
Het ingebouwde EMC filter van de aandrijving garandeert volledige naleving van de Europese EMC richtlijn (EN 61800-3 2e milieucategorie C3), zodat geen afzonderlijke certificering vereist is voor de aandrijving. De nieuw ontwikkelde aandrijf- en voedingstechnologie vermindert de elektromagnetische ruis aanzienlijk.

Componenten met lange levensduur
De koelventilatoren en de ingebouwde condensatoren hebben een geschatte levensduur van 10 jaar. Door gebruik te maken van de AAN/UIT regeling kan de levensduur van de ventilatoren nog verder worden verlengd.

Mitsubishi Electric FR-A800 serie 3F-400VAC frequentieregelaars

Uitstekende regelprestaties en reactiesnelheid

Ontworpen voor ongeëvenaarde aandrijfprecisie, snelheidsregeling, eenvoudig opstarten en veelzijdigheid, heeft Mitsubishi Electric een nieuwe generatie aandrijftechnologie ontwikkeld: de opmerkelijke FR-A800.

Deze nieuwe serie aandrijvingen is de opvolger van de zeer succesvolle FR-A700 serie. Hij is uitgerust met de nieuwe state-of-the-art high-speed processor van Mitsubishi Electric. Met betere regelprestaties en reactiesnelheid dan ooit is een veilige en nauwkeurige werking verzekerd in een breed scala aan toepassingen.

Enkele opvallende kenmerken zijn de geïntegreerde USB poort voor programmeren en kopiëren van parameters, een eenvoudig te lezen bedieningspaneel, optimaal stroomverbruik en energiebesparende functies, verbeterde systeemveiligheid, drie uitbreidingsslots voor een reeks optie- en ondersteunde netwerkkaarten.

Krachtige en intelligente functies

Real Sensorless Vector Control
Deze regeling biedt een hoog nauwkeurig en snel reagerende toerenregeling in open loop. In combinatie met offline autotuning kan een koppel van maximaal 200 % worden gegenereerd van 0,2 Hz tot 400 Hz.

Perfecte autotuning van PM- en IM-motoren
Op basis van de nieuwe autotuningmethode kunnen ook permanentmagneetmotoren probleemloos worden gebruikt.

Absoluut positionering & ingebouwde PLC functie
Door gebruik te maken van de ingebouwde absoluut positioneerfunctie en de ingebouwde PLC functie kan een complete machine worden beheerd door een stand-alone aandrijving. Sensorless positionering is mogelijk met IPM motoren.

Optimum Excitation Control
Een optimale regeling van de bekrachtigingsstroom maximaliseert de motorefficiëntie voor extra energiebesparing. Er wordt bijvoorbeeld een toename in efficiëntie van ongeveer 15% verkregen bij een motorbelastingskoppel van 10% in vergelijking met conventionele V/F regeling.

Verbeterde systeemveiligheid
De FR-A800 serie heeft een twee kanaals noodstop voor safe shutdown. Dit zorgt voor een veilige werking in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn zonder installatie van andere safety devices. De FR-A800 voldoet daarmee aan EN ISO13849-1/PLd cat. 3, EN 61508 en EN 61800-5-2 SIL2 normen.

FR-A820 Series 0,4 - 110 kW3-fase 200/240 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-A840 Series 0,75 - 1,2 MW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP20

Bij elk recyclingproces is er sprake van grote hoeveelheden stof. Dit stof is niet alleen vervelend, maar ook schadelijk voor de werknemers in de directe nabijheid. Ook wet en regelgeving zorgt ervoor dat er installaties aanwezig moeten zijn als fijnstofvangers, cycloonafscheiders, nevelkoppen en sproeiers etc.

Al deze installaties maken gebruik van ventilatoren of pompen en ook hier geldt dat niet elke pomp of ventilator continu op volle kracht hoeft te draaien.

Wat betekent toepassen van de juiste frequentieregelaar voor u?

Verminder de energiekosten
Het is een feit dat industriële en commerciële energiegebruikers in toenemende mate worden belast door stijgende energiekosten. Er is echter een beproefde manier om deze hoge elektriciteitsprijzen te verlagen door gebruik te maken van frequentieregelaars voor pomp- en ventilatortoepassingen. Dankzij de intelligente functies, zoals Advanced Optimum Excitation Control of de verbeterde PID-regelaar, kunnen deze energiekosten en dus ook de energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Advanced Optimum Excitation Control past de bekrachtigingsstroom continu aan op een optimaal niveau en zorgt voor de hoogste motorefficiëntie. Met een klein belasting koppel kan een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt. De nieuw ontwikkelde AOEC, zorgt voor een groot aanloopkoppel met behoud van het motorrendement over het gehele toerentalbereik. Dit gebeurt zonder de lastige aanpassing van de parameters (acceleratie/vertragingstijd, koppelverhoging, etc.).

Met de meetfunctie voor belasting karakteristieken kunnen 5 snelheidskoppelwaarden van de belasting automatisch worden gedetecteerd en opgeslagen. Door de huidige snelheids-/belasting status te vergelijken met de opgeslagen snelheids-/belasting karakteristieken, kunnen waarschuwingen buiten het bereik nauwkeurig worden gemeten en snel worden opgevolgd, waardoor onnodige alarmen/lijn stops kunnen worden vermeden. Met dit geavanceerd algoritme kunnen mechanische fouten zoals pompblokkades/vuile waaiers of kapotte banden nauwkeurig worden gedetecteerd.

Vreemde stoffen op de waaiers van ventilatoren of pompen kunnen worden verwijderd door het herhalen van de voorwaartse/achterwaartse rotatie (deragging) en het stoppen van de motor. Dit voorkomt dure verwijdering van het systeem. Deze functie kan ook automatisch worden gestart wanneer het resultaat van de meting van de belasting karakteristieken buiten bereik is (overbelasting).

Na een stroomonderbreking wordt de pomp en/of fan automatisch opnieuw opgestart gebaseerd op het resterende toerental van de pomp of fan op dat moment. Met de geavanceerde vliegende start functie is de herstart rekening houdend met het resterende toerental zonder problemen en/of haperingen.

De regelaar kan de PID-regeling van het motorbedrijf uitvoeren en tegelijkertijd de externe apparatuur aansturen. Tijdens de PID-regeling zal de regelaar de "slaapmodus" activeren om energieverlies te voorkomen, wanneer de afwijking klein is en de uitvoersnelheid laag. Zodra de afwijking weer groter wordt, start de regelaar direct op.

Mitsubishi Electric FR-F800 serie 3F-400VAC frequentieregelaars

Mitsubishi Electric FR-F800 serie brengt betrouwbaarheid, intelligentie en kostenbesparing voor pomp, ventilator en compressor applicaties

Valse alarmen en onnodige onderhoudsbeurten als gevolg van het stilleggen van pompen en ventilatoren zijn in toenemende mate onacceptabel omdat de industrie streeft naar een grotere operationele efficiëntie en beschikbaarheid van de installatie. De nieuwe FR-F800 frequentieregelaar van Mitsubishi Electric biedt een intelligente oplossing voor deze behoefte en vertegenwoordigt de volgende generatie van toerenregeling voor pompen, ventilatoren en compressoren voor algemeen gebruik.

De intelligentie aan boord van de FR-F800 elimineert vrijwel alle hinderlijke trips, maakt het instellen eenvoudig en kan een energie-efficiëntie van 98% bereiken. Het bevat vele geavanceerde functies voor specifieke industrieën en toepassingen zoals afvalwaterverwerking, compressoren en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning).

De FR-F800 is ontworpen om een hogere betrouwbaarheid en minder alarmen te bieden bij zware pomptoepassingen dan voorheen mogelijk was. In tegenstelling tot de meeste aandrijvingen kan de FR-F800, in plaats van afhankelijk te zijn van enkele instelpunten voor de activering van de trip, de koppelcurve van de aangesloten ventilator of pomp effectief detecteren en op de juiste manier reageren wanneer de operationele limieten worden benaderd.

Dit betekent dat er een einde komt aan hinderlijke verplaatsingen door ongewone, maar niet kritische belasting variaties. Veel minder valse alarmen betekent meer uptime, minder onderhoudsoproepen en snellere reacties op echte problemen zoals vastgelopen pompen, kapotte fans, geknapte riemen, etc.

De F800 kan zelfs pompreinigingscycli automatisch, volgens een schema of op aanvraag uitvoeren. Deze mogelijkheid is van groot belang op locaties, waar dit historisch gezien moeilijk te realiseren is. In geval van nood kan de FR-F800 in de fire-override modus ook de ventilatoren en pompen laten doordraaien wanneer dat nodig is tot de vernieling van de pomp of fan aan toe.

FR-F820 Series 0,4 - 110 kW3-fase 200/240 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-F840 Series 0,75 - 1,6 MW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-F846 Series 0,75 -  160 KW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP55

Meer oplossingen voor een recyclinginstallatie

Recycling moet, net als elk ander bedrijf, winstgevend zijn. Een van de meest logische en effectieve manieren om de winstgevendheid te verbeteren is het verlagen van de kosten. Bij voorkeur waar ze het meest worden gemaakt. Hoe dat eruit in de recyclingindustrie, waar grote hoeveelheden energie worden verbruikt? Veel van de kosten in het industriële recyclingproces wordt geassocieerd met het gebruik van machines die worden aangedreven door krachtige elektromotoren als shredders, compressoren, inductie ovens, transportbanden, brekers etc.

Dit gebied is nauw verbonden met Mitsubishi Electric. Het bedrijf is al jaren lang met succes op zoek geweest naar manieren om stroomverbruik te verminderen. Mitsubishi Electric's expertise, ervaring in het ondersteunen van bedrijven op verschillende gebieden en uitgebreide productportfolio kan ook worden gebruikt in de recycling industrie.

Bij Mitsubishi Electric worden zelfs de meest uitgebreide systemen voornamelijk gebouwd op basis van componenten uit onze eigen productie. Daarom kunnen klanten er zeker van zijn dat dat ze stabiele, geoptimaliseerde en energiezuinige producten ontvangen.

De oplossingen van Mitsubishi Electric zijn uitgebreid maar modulair. De implementatie kan geleidelijk waar behoeften ontstaan en financiering wordt verkregen.

Voor Mitsubishi Electric is elke klant een nieuwe kans om innovatieve en nieuwe oplossingen te creëren en om waarde te creëren en te laten toenemen samen met de steeds groeiende behoeften van de klant.

Overzicht oplossingen recycling industrie

Toelichting oplossingen

Producten voor het beheer van operationele processen als het aansturen en monitoren van industriële processen
Frequentieregelaars voor brekers, shredders, transportbanden, pompen, ventilatoren etc. tot 1,6 MW
Frequentieregelaars voor Mid Voltage brekers, shredders etc. tot 7,5 MW
Maximaliseer de productiviteit en verlaag de kosten met een intelligente compact of modulaire controller
Integreer alle apparatuur met behulp van een intelligent netwerk voor totaaloverzicht recycling plant
Een grote variatie van bedieningspanelen met een indrukwekkende lijst van extra standaard functionaliteiten
Het gebruik van computersystemen om informatie te beheren, verwerken, beveiligen en uit te wisselen
Voorspellend onderhoud levert gedetailleerde diagnoses van alle mechanische onderdelen van de installatie
Alle waarden van een laag- of middenspanningsinstallatie op een gebruikersvriendelijk en goed leesbare display
Data analyse op basis van Artificial Intelligence voor iedereen zonder gebruik te hoeven maken van de data scientist
Geavanceerde SCADA technologie die op elke PC of mobile kan worden gebruikt voor bediening, visualiseringen analyse
Gemini 3D-simulator kan industriële processen in een virtuele omgeving testen en resultaten vooraf inzichtelijk maken
Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
0/255
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Mitsubishi Electric Group Sustainable Development Goals

Innovatieve technologie is niet alleen baanbrekend, maar ook een weg naar duurzaamheid en een groene toekomst. De Mitsubishi Electric groep werd in 2017 al gerangschikt als een van de best beoordeelde bedrijven voor water- en klimaatbeheer door het Carbon Disclosure Project (CDP).

Mitsubishi Electric is een van de technologieleiders die geavanceerde oplossingen ontwikkelen voor meer duurzaamheid en betrouwbaarheid van de aangeboden producten. Door zijn Milieuvisie 2021 helpt het bedrijf een samenleving te creëren die is gebaseerd op een koolstofarme economie en recycling. De oplossingen die het ontwikkeld en promoot passen ook binnen het kader van de inspanningen om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

In 2015 hebben de landen van de United Nations General Assembly de Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De Mitsubishi Electric Groep ziet deze SDG's als zeer belangrijk.

Onder het doel dat "Wij, de Mitsubishi Electric Groep, zullen bijdragen aan de realisatie van een levendige en duurzame samenleving door voortdurende technologische innovatie en onophoudelijke creativiteit" wil de Groep bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit beleid komt overeen met wat de wereldwijd gedeelde doelen van de SDG's beogen.

Door middel van onze talrijke activiteiten en het geheel van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) gerelateerde activiteiten, draagt de Mitsubishi Electric Groep bij aan het behalen van de 17 SDG's.