MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Maak nu gebruik van een van de actiesets en begin direct met 24/7 verhoging van uw productie en kwaliteit

Digitaliseer en maak uw bedrijf flexibeler

Met onze nieuwe standaard MELFA robots is het mogelijk om in de kortst mogelijke tijd uw productie te veranderen. Ontlast uw personeel van monotoon of inspannend werk en creëert ruimte voor innovaties!

Maak nu gebruik van één van onze actiesets om direct aan de slag te gaan. Er is een ruime keuze uit SCARA, Vertical en Collaboratieve robots.

Actieset Compacte licht gewicht SCARA robot arm RH-CRH serie

U kunt kiezen uit maar liefst drie verschillende typen en elk type wordt standaard geleverd inclusief:

  • Programmeer- en simulatiesoftware (RT ToolBox V3)
  • Teachbox (touchscreen versie) (R56TB)
  • I/O-interfacekaart 32 ingangen / 32 uitgangen (2D-TZ378)
  • I/O-interface aansluitkabel met stekker, 5 meter (2D-CBL05)
  • Gratis online seminar "Aan de slag" en ondersteuning van ons Robot ondersteuningsteam

Maximale hoogte van RH-3CRH: 500mm / RH-6CRH: 520mm
Maximale last van RH-3CRH4018: 3kg / RH-6CRH6020: 6kg / RH-6CRH7020: 6kg

  • Actieset RH-3CRH4018-D-S15 incl. bovenstaande opties nu slechts 13.450,00 euro p/s
  • Actieset RH-6CRH6020-D-S15 incl. bovenstaande opties nu slechts 15.950,00 euro p/s
  • Actieset RH-6CRH7020-D-S15 incl. bovenstaande opties nu slechts 16.550,00 euro p/s

Klik onderaan de pagina op "In welke robot actieste bent u geïnteresseerd?" voor meer informatie en bestellen.

Persbericht "De compacte robot voor nieuwe robotgebruikers"

De compacte robot voor nieuwe robotgebruikers

Ratingen, 1 juni 2022

De nieuwe MELFA RH-CR robots van Mitsubishi Electric bieden een ruimtebesparende SCARA-oplossing voor gebruikers die voor het eerst met robots aan de slag gaan. Bij het ontwerp stonden gebruikersvriendelijkheid en kostenefficiëntie centraal. Dit maakt de serie ideaal voor bedrijven die nog aan het begin staan van het traject naar automatisering en digitale transformatie.

Voor een laagdrempelige instap in de robotica en de daarmee gepaard gaande verhoging van de efficiëntie, heeft Mitsubishi Electric de RH-CR serie ontwikkeld. De nieuwe SCARA-robots zijn niet alleen bijzonder gemakkelijk te bedienen en te gebruiken, ze zijn ook ongeveer 20% goedkoper dan vergelijkbare modellen.

Met hun vier assen en een bereik tot 700 mm zijn de RH-CR robots perfect voor pick & place-, assemblage-, handling-, sorteer- en palletiseertaken. Toepassingen variëren van de handling van planten in de tuinbouw tot aan de productie van spelconsoles in de elektronica-industrie. Afhankelijk van het model hebben de robots een laadvermogen van 3 of 6 kilogram. Verder bieden de nieuwe robots cyclustijden tot 0,41 seconden en een nauwkeurigheid van ± 10 µm, wat zonder meer uitstekende prestaties zijn voor deze compacte gewichtsklasse.

Ook hun kleine footprint is indrukwekkend. Ze gebruiken slechts om en nabij de 65% van het vloeroppervlak van conventionele robots. En dankzij de MELFA SafePlus-functie is er geen onpraktische afscherming nodig bij toepassingen waar met mensen wordt samengewerkt.

Robots voor nieuwe gebruikers

Een essentieel uitgangspunt bij het ontwerp van deze robots was dat de installatie en bediening ervan zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk is. Hierdoor biedt deze robot bedrijven die voor het eerst met robotica aan de slag gaan een goede uitgangspositie om de benodigde kennis en ervaring op te doen voor de implementatie van robottoepassingen.

Mitsubishi Electric biedt hiervoor de uitgebreide startset voor de RH-CR serie. Deze set bestaat uit de intuïtieve RT ToolBox3 robotprogrammeersoftware, de compacte CR800 robotcontroller en de R56TB Robot Teaching Box. Klanten krijgen ook toegang tot uitgebreide online tutorials, waarmee ze snel en gemakkelijk de nodige basiskennis kunnen opdoen.

Robotica maakt bedrijven toekomstbestendigAlle onderdelen van de RH-CR Robotics Starter Kit zijn eenvoudig te bedienen en vereisen geen specialistische programmeerkennis. Met de CR800 robotcontroller en RT ToolBox3 software kan de gebruiker bovendien alle andere robotseries van Mitsubishi Electric bedienen. Dit vereenvoudigt de eventueel toekomstige implementatie van complexere toepassingen aanzienlijk. Omdat de RH-CR robot kan worden geïntegreerd in verschillende netwerken, kan hij ook communiceren met andere robots en apparaten.

Bedrijven investeren hiermee niet alleen in toekomstbestendige fabrieken, maar ook in de vaardigheden van hun werknemers. Ook aan dit laatstgenoemde aspect besteedt Mitsubishi Electric altijd veel aandacht.“Met onze automatiseringsoplossingen willen wij bedrijven en hun medewerkers ondersteunen om te groeien op het gebied van digitale transformatie”, zegt Michael Finke. “De nieuwe SCARA-modellen zijn voor ons een belangrijke schakel om mensen en robots samen te brengen om de intelligente productiebedrijven van de toekomst mogelijk te maken.”

De MELFA RH-CR robots maken deel uit van de ‘Efficiency’ reeks van Mitsubishi Electric. Deze bestaat uit kostengeoptimaliseerde producten met de gebruikelijke hoge kwaliteit, maar met minder ver gaande prestaties en functionaliteiten. Hiermee vormen ze een ideale instap om aan de slag te gaan met automatisering. Andere producten in deze reeks zijn de MR-JET servo's en de FR-CS80 serie frequentieomvormers.

RobottypeSelective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA)
Assen4
Nauwkeurigheid± 10 µm
Cyclustijdentot 0,41 s
Bereiktot 700 mm
Laadvermogen3 kg of 6 kg
Onderdelen van startsetProgrammeersoftware RT Toolbox3 | CR800 robotcontroller | R56TB Robot Teaching Box | Toegang tot uitgebreide online tutorials
BijzonderhedenZeer geschikt voor beginnende gebruikers | Met MELFA SafePlus ook geschikt om samen met mensen te werken | 65 % kleiner dan conventionele robotoplossingen | I/O-kaart voor 32 externe in- en uitgangen

Actieset Kosteneffectief antwoord voor medium level applicaties vrije arm robot RV-8CRL serie

Mitsubishi Electric’s MELFA RV-8CRL is de nieuwste industriële robot die profiteert van de Smart Plus technologie. De kosteneffectieve, maar kwalitatief hoogstaande robot is vanaf het begin gebouwd om de onderhoudsvereisten tot een minimum te beperken.

Hij is voorzien van functies zoals een riemloos coaxiaal aandrijfmechanisme voor minder slijtage en maakt ook gebruik van de nieuwste servomotoren van Mitsubishi Electric. Deze nieuwe motoren hebben geen batterijen meer nodig wat deze robot vrijwel onderhoudsvrij maakt.

Door deze geavanceerde ontwerpkenmerken te combineren met AI-gebaseerd voorspellend onderhoud kan de beschikbaarheid aanzienlijk worden verhoogd, door zowel geplande als ongeplande stilstand te verminderen.

Elk type wordt standaard geleverd inclusief:

  • Programmeer- en simulatiesoftware (RT ToolBox V3)
  • Teachbox (touchscreen versie) (R56TB)
  • I/O-interfacekaart 32 ingangen / 32 uitgangen (2D-TZ378)
  • I/O-interface aansluitkabel met stekker, 5 meter (2D-CBL05)
  • Gratis online seminar "Aan de slag" en ondersteuning van ons Robot ondersteuningsteam

Maximaal bereik van RV-8CRL-D-S15: 931mm

Maximale last van RV-8CRL-D-S15: 8kg

Actieset RV-8CRL-D-S15 incl. bovenstaande opties nu slechts 23.450,00 euro p/s

Klik onderaan de pagina op "In welke robot actieste bent u geïnteresseerd?" voor meer informatie en bestellen.

Actieset Collaborative robot MELFA Assista

De nieuwe collaboratieve robot van Mitsubishi Electric, MELFA Assista, verandert de manier waarop we over robotica denken. De Assista is ontwikkeld op basis van de bewezen robottechnologie van Mitsubishi Electric en is een robot van industriële kwaliteit die maximale veiligheid en duurzaamheid biedt in toepassingen waar samen met menselijke operators gewerkt wordt zonder de noodzaak van lichtschermen of veiligheidshekken.

De Assista biedt maximale veiligheid en duurzaamheid gecombineerd met gebruiksgemak en programmering, met behoud van een zeer hoge positionele herhaalbaarheid.

De Assista voldoet aan de behoeften van zowel standaard industriële als milieugevoelige toepassingen. De robot kan bijvoorbeeld worden geleverd met gecertificeerd NSF H1-vet (richtlijnen van de National Sanitation Foundation) voor toepassingen in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en drankensector.

Het kan complexe en delicate assemblagetaken, nauwkeurig werk vasthouden of repetitieve pick-and-place-bewerkingen uitvoeren met de hoogste niveaus van consistentie en betrouwbaarheid.

Elk type wordt standaard geleverd inclusief:

  • Programmeer- en simulatiesoftware (RT-Visual-Box)
  • MELFA SafePlus 4F-SF002-01
  • Gratis online seminar "Aan de slag" en ondersteuning van ons Robot ondersteuningsteam

Maximaal bereik van MELFA Assista RV-5AS-D: 931mm

Maximale last van MELFA AssistaRV-5AS-D: 5kg

Actieset MELFA Assista incl. bovenstaande opties nu slechts 22.450,00 euro p/s

Klik onderaan de pagina op "In welke robot actieste bent u geïnteresseerd?" voor meer informatie en bestellen.

Leveringsvoorwaarden

  • Vermelde prijzen zijn netto exclusief BTW
  • De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
  • Eén actieset per klant

Uw voordelen

  • Topprestaties tot 5 kg voor palletiseren, sorteren, lijmen, verbinden, schroeven, assembleren, uitrusten, laden en lossen
  • Eenvoudige ingebruikname dankzij de intuïtieve programmeersoftware inclusief simulatie en/of de teachbox met touchscreen
  • Uiterst betrouwbare en onderhoudsarme technologie
  • Perfecte communicatie en controle via vele standaard interfaces
  • De nieuwste Mitsubishi Electric servomotoren voor nog meer dynamiek
  • Inclusief een inleidende training
  • Gratis online ondersteuning
In welke robot actieset bent u geïnteresseerd?
0/255
Selecteer ...
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.