MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

MELSEC MX Controller – Het brein achter uw productie

Decennialange expertise in programmeerbare besturingstechnologie is samengebracht in één krachtige oplossing.

Ontdek de toekomst van programmeerbare automatiseringscontrollers. Onze nieuwste innovatie is ontworpen om uw productieomgeving naar een hoger niveau te tillen. Door sequentiebesturing, motion control en netwerkbesturing naadloos te integreren, levert deze controller ongeëvenaarde prestaties met een snellere en nauwkeurigere werking.

Bekijk de controller in detail

De toekomst van uw productie vormgeven

Verhoogde efficiëntie

Snellere productiecycli en een hogere doorvoer zorgen voor kortere levertijden en een betere productkwaliteit.

Verbeterde betrouwbaarheid

Maximaliseer de beschikbaarheid met voorspellende diagnose en AI-ondersteund onderhoud.

Cybersecurity & compliance

Een toekomstbestendige investering, in lijn met de EU CRA en de IEC 62443-normen.

Verbeterde kwaliteit & hogere doorvoer

Grotere precisie en nauwere toleranties, zelfs bij productie op hoge snelheid.

Flexibiliteit & schaalbaarheid

Groei van kleine naar complexe productielijnen met dezelfde controller.

Snellere ontwikkeling

Verkort de engineeringstijd en versnel de time-to-market.

Kostenefficiëntie

Verlaag de totale eigendomskosten en maximaliseer de ROI.

Belangrijkste kenmerken omvatten

  • Geïntegreerde besturing: een naadloze combinatie van sequentiebesturing, motion control en netwerkbesturing in één controller
  • Hoge prestaties: uitzonderlijke verwerkingscapaciteit voor een hogere productkwaliteit en grotere doorvoer, met motion control-prestaties die tot 10 keer sneller zijn*¹
  • Geavanceerde connectiviteit: ingebouwde netwerkfuncties voor realtime inzicht
    • CC-Link IE TSN: 1 Gbps hogesnelheidsnetwerk voor big data-verzameling en motion control, met de voordelen van TSN
    • OPC UA Server / OPC UA Client*
    • MQTT *
  • Verhoogde efficiëntie: vereenvoudigde programmeer- en debugprocessen
    • Programmeren met één softwaretool
    • AI-ondersteunde functies voor foutopsporing
    • Recorderfunctie, vergelijkbaar met een dashcam, voor snel herstel van machines*
    • Databeheer via een NAS-server*
  • Volledige controle: geschikt voor zowel kleine machines als complexe systemen met meerdere assen
    • Ideaal voor maximaal 256 gesynchroniseerde servoassen
    • Geschikt voor afzonderlijke machines of als controller voor een volledige productielijn
  • Klaar voor de toekomst: voldoet aan internationale normen voor cybersecurity en ondersteunt geavanceerde technologieën
    • Conform IEC 62443-4-1 en IEC 62443-4-2 (zie certificaat hieronder)
    • Nieuwe functies en mogelijkheden kunnen kosteloos worden toegevoegd via softwaredownloads

*¹ Vergeleken met de MELSEC iQ-R-serie (64-assige besturing).
*Toekomstige ondersteuning

Ontdek de mogelijkheden

Benut het volledige potentieel van uw productieprocessen met onze innovatieve controller. Of u nu de prestaties van uw machines wilt verbeteren, datagedreven beslissingen wilt ondersteunen of een sterke cybersecurity wilt waarborgen, onze controller vormt de sleutel tot uw succes.

*2: Ondersteuning voor apparaatstations met verbindingen tot 253 stations zal in de toekomst beschikbaar zijn.
*3: Bij een ingestelde motion control-cyclustijd van 1,5 ms.

Geïnteresseerd?

Blijf op de hoogte van de nieuwste updates over de productlancering.
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang als een van de eersten de nieuwste informatie over het product en de lanceringsdatum.