MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

MELSEC MX Controller MX-F model

De MELSEC MX-controller is een serie controllers die drie soorten besturing integreert: sequentiebesturing, bewegingsbesturing en netwerkbesturing.
Met de MX-F-modellen en de modules uit de MELSEC iQ-F-serie kan een veelzijdig en geavanceerd systeem worden opgebouwd.

Een eerste blik op de controller

Eén controller voor al uw besturingsbehoeften

Tientallen jaren ervaring op het gebied van programmeerbare besturingstechnologie zijn gebundeld in één enkele besturing. Door sequentiebesturing, motion control en netwerkbesturing te integreren op het MELSEC MX-besturingsplatform, wordt een snellere en nauwkeurigere besturing gerealiseerd. We zullen dit platform blijven uitbreiden met nieuwe functionaliteiten, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

Standaard uitgerust met een krachtige multi-core MPU, waardoor een snelle besturing mogelijk is

Alle functies op het gebied van sequenties, bewegingen en netwerken zijn geïntegreerd, waardoor een snelle en uiterst nauwkeurige bewegingsbesturing wordt gerealiseerd.

Specificaties van het MX-F-model

Relevante inzichten – goed om te weten

De MELSEC MX-F-controller kan worden gebruikt in combinatie met de producten uit de MELSEC iQ-F-serie die in de nieuwste catalogus staan vermeld

Voorbeeld van een systeemconfiguratie - MX-F-model

*1: Toekomstige ondersteuning