MELSEC MX Controller MX-R model
De MELSEC MX-controller is een serie controllers die drie soorten besturing integreert: sequentiebesturing, bewegingsbesturing en netwerkbesturing. Het veelzijdige en geavanceerde MELSEC MX-R-systeem kan worden samengesteld door de MX-R-modellen te combineren met de modules uit de MELSEC iQ-R-serie.
Eén controller voor al uw besturingsbehoeften
Tientallen jaren ervaring op het gebied van programmeerbare besturingstechnologie zijn gebundeld in één enkele besturing. Door sequentiebesturing, motion control en netwerkbesturing te integreren op het MELSEC MX-besturingsplatform, wordt een snellere en nauwkeurigere besturing gerealiseerd. We zullen dit platform blijven uitbreiden met nieuwe functionaliteiten, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Standaard uitgerust met een krachtige multi-core MPU, die snelle besturing mogelijk maakt
Alle functies op het gebied van sequenties, bewegingen en netwerken zijn geïntegreerd. De prestaties op het gebied van bewegingsregeling zijn ongeveer 10 keer*1 hoger dan die van bestaande producten van Mitsubishi Electric, waardoor een snelle en uiterst nauwkeurige bewegingsregeling wordt gerealiseerd.
*1:Vergelijking met de MELSEC iQ-R-serie (64-assige besturing)
*2:In de toekomst zullen apparaatstations beschikbaar komen die verbindingen met 253 stations ondersteunen. Raadpleeg het Technisch Bulletin (FA-A-0451) voor meer informatie.
*3:Wanneer de instelling voor de bewegingscyclus 1,5 ms is
Meer informatie over het MX-R-model
De MELSEC MX-controller (model MX-R) word op het basis rack van de MELSEC iQ-R-serie gemonteerd en kan worden gebruikt in combinatie met de producten die in de nieuwste catalogus worden vermeld
Voorbeeld van een systeemconfiguratie - MX-R-model
*1: Ondersteuning in de toekomst
*2: De meerassige servoversterker kan meerdere assen aansturen terwijl slechts één station bezet is.
*3: Er zullen in de toekomst apparaatstations beschikbaar komen die aansluitingen op 253 stations ondersteunen. Raadpleeg voor meer informatie het Technisch Bulletin (FA-A-0451).
*4: Alleen de servo kan bewegingsbesturing uitvoeren.