Frequentieomvormer – efficiënte aandrijftechniek voor motorbesturing in de industrie
De variabele frequentieomvormers FREQROL (ook genoemd: frequentieomzetters, frequentieconverters) van Mitsubishi Electric staan al meer dan 30 jaar voor innovatie, efficiëntie en betrouwbaarheid in de aandrijftechniek. Met wereldwijd meer dan 28 miljoen verkochte eenheden behoren zij tot de toonaangevende oplossingen voor de variabele snelheidsregeling en snelheidsbesturing van motoren, voor zowel wisselstroom- als draaistroommotoren.
Dankzij het gebruik van de modernste vermogenselektronica, krachtige 64-bit RISC-processoren en intelligente software bieden de frequentieomvormers een variabele toerentalregeling, een flexibele aansturing van elektromotoren en een aanzienlijke energiebesparing in industriële toepassingen.
De FREQROL-frequentieomvormers voldoen aan alle relevante internationale normen en richtlijnen, waaronder de EU-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de machinerichtlijn 2006/42/EG. Daarnaast dragen zij de CE-markering en beschikken zij over certificeringen zoals UL, cUL, EAC, CCC en diverse scheepvaartcertificaten.
Daarmee garanderen de frequentieomvormers van Mitsubishi Electric maximale veiligheid, kwaliteit en compatibiliteit voor uiteenlopende toepassingen, variërend van pompen en ventilatoren tot krachtige motoren in de industriële productie.
Neem contact met ons op en laat u adviseren over de juiste frequentieomvormer!
Werking en voordelen van frequentieomvormers
Variabele snelheidsregeling voor elektromotoren
Een variabele frequentieomvormer maakt een nauwkeurige snelheidsregeling van elektromotoren (wisselstroommotoren en draaistroommotoren) mogelijk. Hierdoor draaien aandrijvingen niet continu op volle snelheid, maar altijd afgestemd op de werkelijke behoefte.
Dat vermindert slijtage, verlengt de levensduur en zorgt voor betrouwbare prestaties bij toepassingen zoals pompen, ventilatoren of transportbanden.
Frequentieomvormers voor de regeling van frequentie en spanning
Moderne frequentieomvormers van Mitsubishi Electric bieden intelligente aansturing, regeling en beveiligingsfuncties. Technologieën zoals SLV-vectorregeling, U/f-regeling of de innovatieve OEC-technologie zorgen ervoor dat motoren altijd optimaal worden aangestuurd en maken een zachte start en gecontroleerd stoppen mogelijk.
Dit verhoogt de efficiëntie en verbetert de werking, ook bij lage toerentallen.
Optimalisatie van energie-efficiëntie en productiviteit van motoren
Frequentieomvormers voor motoren zijn echte energiebespaarders. Dankzij fluxoptimalisatie en OEC kan energie worden bespaard zonder in te leveren op maximale aandrijfprestaties.
Frequentieomvormer-series zoals de FR-A741 met energieterugwinning of de FR-F800 voor pompen en ventilatoren verlagen de bedrijfskosten, verminderen de installatie-inspanning en verhogen duurzaam de productiviteit.
Productseries en keuzemogelijkheden: voor elke toepassing de juiste frequentieomvormer van Mitsubishi Electric
De frequentieomvormers van Mitsubishi Electric dekken een breed vermogensbereik af, variërend van compacte modellen met enkele kilowatt tot krachtige aandrijftechniek van 11 kW en meer.
Afhankelijk van de eisen zijn er frequentieomvormers van 230 V (eenfasig), frequentieomvormers van 400 V (driefasig) en vele andere varianten beschikbaar. Deze 3-fasen omvormers zijn speciaal afgestemd op de behoeften van de industrie en ondersteunen uiteenlopende motoren, motorspanningen en toepassingen. Ze zijn geschikt voor zowel kleine wisselstroommotoren als krachtige draaistroommotoren in industriële installaties.
Dankzij intelligente besturings- en regelingsfuncties bieden de frequentieomvormers niet alleen maximale betrouwbaarheid, maar ook voordelen op het gebied van energiebesparing en optimalisatie. Zo vinden gebruikers voor elke toepassing de juiste frequentieomvormer.
Onze frequentieomvormers worden overal ingezet, van de energiezuinige werking van pompen en ventilatoren via compacte oplossingen voor standaardmotoren tot complexe systemen voor krachtige motoren.
FR Configurator2 – programmering en optimalisatie van onze frequentieomvormers
Met de frequentieomvormer-software FR Configurator2 kunnen frequentieomvormers efficiënt worden geprogrammeerd en in bestaande systemen worden geïntegreerd. De gebruiksvriendelijke interface maakt eenvoudige parametrering, optimalisatie en inbedrijfstelling mogelijk.
Diagnosefuncties vergemakkelijken bovendien de bewaking van de aandrijving, waardoor stilstandtijden worden verminderd en de productiviteit kan worden verhoogd. Deze software is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de regeling en optimalisatie van moderne frequentieomvormers.
Toepassingsgebieden van frequentieomvormers in de industrie
Frequentieomvormers voor pompen en ventilatoren
Juist bij pomp- en ventilatortoepassingen kan de energiebalans aanzienlijk worden verbeterd. Door het motortoerental exact af te stemmen op de werkelijke behoefte zorgen frequentieomvormers niet alleen voor een bijzonder efficiënte werking, maar verlengen ze ook de levensduur van de aandrijvingen.
Met name de FR-F800-frequentieomvormers zijn ontworpen voor pompsystemen in de industrie en realiseren vooral bij lage toerentallen of deellast tot wel 60% energiebesparing. Van ventilatoren en pompaandrijvingen tot complexe installaties optimaliseren de frequentieomvormers van Mitsubishi Electric elk proces op een betrouwbare en duurzame manier.
Frequentieomvormers voor kranen, lieren en transporttechniek
Bij hef- en transporttoepassingen zijn nauwkeurige besturing en hoge veiligheid doorslaggevend. Moderne frequentieomvormers beschikken daarom over geïntegreerde kraanfuncties, waaronder de originele slingerregeling van Mitsubishi Electric, die het schommelen van de last bij stilstand automatisch onderdrukt.
Extra functies zoals het voorkomen van lastslip, een nauwkeurige koppelregeling en uitgebreide bewakingsfuncties zorgen voor maximale bedrijfsveiligheid.
Zo zijn de frequentieomvormers van Mitsubishi Electric de ideale keuze om zelfs grote transportsystemen efficiënt en betrouwbaar te laten werken.
Wat kunt u verwachten van Mitsubishi Electric-frequentieomvormers?
Uw voordelen in één oogopslag bij het gebruik van onze frequentieomvormers in de industrie:
- Naleving van internationale normen en standaarden
Alle frequentieomvormers voldoen aan EU- en wereldwijde certificeringen (CE, UL, cUL, EAC, CCC) en bieden daarmee maximale veiligheid en compatibiliteit voor wereldwijd gebruik. - Open en flexibel aandrijfplatform
De frequentieomvormers kunnen probleemloos in bestaande systemen worden geïntegreerd, variërend van compacte modellen tot krachtige 3-fasenomvormers die zijn ontworpen voor industriële toepassingen met hoge motorspanning. - Geoptimaliseerd controle- en datamanagement
Moderne interfaces maken transparante monitoring, nauwkeurige snelheidsregeling en een soepele integratie van frequentieomvormers in digitale besturingssystemen mogelijk. - Uitgebreid productassortiment
Het grote aanbod aan frequentieomvormers dekt vrijwel elke toepassing en spanning af, of het nu gaat om energiezuinige modellen voor pompen en ventilatoren of high-performance varianten voor complexe machines. - Maximale betrouwbaarheid in gebruik
Robuuste elektronica, innovatieve beveiligingsfuncties en bewezen technologie zorgen voor een stabiele werking, ook bij wisselende spanningen en veeleisende industriële omstandigheden. - Eenvoudige bediening en snelle installatie
Ongeacht het vermogen of de spanning verloopt de inbedrijfstelling van de frequentieomvormers moeiteloos dankzij intuïtieve parametrering, flexibele bedieningsunits en duidelijke gebruikersgeleiding.
Technologische highlights en functies van onze frequentieomvormers in detail:
- SLV-vectorregeling en U/f-regeling voor maximale flexibiliteit (incl. vrij programmeerbare karakteristiek)
- Online-autotuning van de frequentieomvormers met automatische slipcompensatie voor constante snelheidsstabiliteit
- Soft-PWM-functie voor het verminderen van motorgeluid
- OEC-technologie (Optimum Excitation Control) met tot 60% energiebesparing bij de aansturing van motoren
- Tripless operation met actieve stroombegrenzing voor veilige continuwerking van motoren via frequentieomvormers
- Automatische herstart van motoren bij netuitval – ideaal voor continue industriële processen
- Flexibele bedieningsunits en intuïtieve programmering voor eenvoudige aanpassing en snelle optimalisatie van frequentieomvormers
Downloads en brochures over onze frequentieomvormers
Wij adviseren u graag persoonlijk! Neem contact met ons op!
FAQ over frequentieomvormers