MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Compact vermogen, slimmere besturing

De compacte frequentieregelaar uit de Mitsubishi Electric FR-D800-serie

Compact, verbonden en ontworpen voor automatisering. Ontgrendel slimmere besturing, voorspellend onderhoud en energie-efficiëntie — allemaal in één frequentieregelaar die is gebouwd voor naadloze integratie en langdurige prestaties.

De D800 maakt uw systemen bovendien toekomstbestendig met een intuïtieve configuratie en geavanceerde energiebesparende technologie.

Slimme functies, maximale impact

Snelle en efficiënte bekabeling

Met een opklapbare frontafdekking, een geïntegreerde bekabelingskap en veerklemmen vereenvoudigt de FR-D800 de installatie en verkort deze de bekabelingstijd en benodigde arbeid aanzienlijk.

Snelle en eenvoudige configuratie

Configureer parameters via USB — er is geen extra voeding of bekabeling nodig. Bovendien kunnen de omvormer-CPU en het geheugen uitsluitend via USB‑C worden gevoed, waardoor het uploaden van parameters met de FR Configurator‑software moeiteloos verloopt.

Milieuvriendelijk en energie-efficiënt

Helpt het energieverbruik en de CO₂-uitstoot te verminderen met efficiënte motoren (inclusief hoogrendements-synchroonmotoren), slimme CO₂-monitoring en een laag standby-verbruik — terwijl het gebruik van gerecyclede materialen, digitale documentatie en een compact ontwerp het grondstofverbruik verlagen.

Flexibele motorcompatibiliteit

De D800 kan samenwerken met verschillende typen energiezuinige synchroonmotoren (inclusief permanentmagneetmotoren) — zonder dat verschillende modellen of configuraties nodig zijn.

Leidende voorspellende en preventieve onderhoudsfuncties

Geavanceerde monitoring helpt bij het plannen van onderhoud en het voorkomen van stilstand. Het systeem volgt slijtage van onderdelen, detecteert vroegtijdig storingen en ondersteunt diagnose met ingebouwde tools. Dit wordt mogelijk gemaakt door functies op basis van AI, machine learning-algoritmen of een combinatie van beide.

Toonaangevende prestaties in de compacte aandrijfklasse

Ondersteunt zowel asynchrone motoren als diverse synchroonmotoren — inclusief permanentmagneetmotoren — van elke leverancier. Auto-tuning en geavanceerde vectorregeling zorgen voor stabiele prestaties met hoog koppel bij alle snelheden, ideaal voor veeleisende toepassingen zoals liften en systemen met snelle cycli.

Snelle configuratie, volledige flexibiliteit en slimme efficiëntie

Configureer de FR-D800 snel en eenvoudig met de USB‑C verbinding — zonder extra bekabeling.
Het compacte ontwerp en slimme aansluiting bespaart u op installatietijd. Dankzij de compatibiliteit met motoren van elke leverancier biedt hij maximale flexibiliteit. Energiezuinige werking en AI-gestuurde onderhoudsfuncties helpen de kosten te verlagen en stilstand te voorkomen.

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen

Ventilatoren en pompen

Mengers

Transportbanden

Toepassingsvoorbeelden

Automatische herstart voor ononderbroken luchtstroom

UitdagingOplossing
Automatische herstart van de unit – zelfs bij een storingDe herstartfunctie maakt het mogelijk dat de frequentieregelaar zichzelf reset en opnieuw opstart zodra de beveiligingsfunctie wordt geactiveerd.

Efficiënte doorstroming, minimale stilstand

UitdagingOplossing
Zorgen voor een snelle en eenvoudige herstart van het systeem na een stroomuitvalAutomatische herstart na een stroomuitval, zodat het systeem kan terugkeren naar de oorspronkelijke snelheid.
Ensuring quick and easy system reboot after power failure
Ensuring quick and easy system reboot after power failureAutomatic restart after a power failure to allow the system to return to its original speed

Vloeiend en stabiel transport voor elke lading

UitdagingOplossing
Het behouden van stabiel transport van verschillende ladingen op de transportbandGeavanceerde magnetische fluxvectorregeling maakt een hoog koppel bij lage snelheden mogelijk, waardoor stabiel transport wordt gegarandeerd – ongeacht het type lading.
Het minimaliseren van het risico dat ladingen vallen bij het starten van de transportbandS-curve versnelling en vertraging verminderen schokken bij het opstarten, waardoor wordt voorkomen dat de lading valt.

Verbeterde veiligheidsnormen

Functionele veiligheid — zonder extra kosten.

De frequentieregelaar, als IoT-apparaat, ondersteunt meerdere industriële Ethernetprotocollen (zoals Profinet en Ethernet/IP), waardoor eenvoudig tussen deze protocollen kan worden gewisseld met de gratis FR Configurator-software. Hiermee kunt u de firmware aanpassen aan de controller en het standaardnetwerk configureren.

Het apparaat voldoet bovendien aan belangrijke veiligheidsnormen, zoals:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2