Ontgrendel nieuw potentieel met MELSERVO-JET
Geavanceerd servosysteem, ontworpen voor hoogwaardige fabrieksautomatisering
Met zijn geavanceerde functies en uitzonderlijke betrouwbaarheid is de MELSERVO-JET afgestemd op uw specifieke behoeften. Het helpt u de efficiëntie te optimaliseren, de veiligheid te waarborgen en duurzaam succes te realiseren, zonder grote investeringen.
MELSERVO-JET is ontworpen voor bedrijven die gerichte verbeteringen in automatisering willen doorvoeren, zoals snellere en flexibelere productiemachines die de productkwaliteit behouden of verbeteren, terwijl de machine- en productiekosten onder controle blijven.
Voordelen van servoversterkers
Connectiviteit via flexibele configuratie met uitstekende prestaties
- 1 Gbps CC-Link IE TSN-gebaseerde motionregeling voor tijdsynchronisatie tussen alle aangesloten apparaten, waaronder servoversterkers, motionmodules, I/O’s, PLC’s en meer.
- Multinetwerkconnectiviteit en compatibiliteit met EtherCAT® maken een communicatiecyclus van 125 µs mogelijk.
Minder stilstand en verbeterde machineveiligheid
- Machine Diagnosis schat wanneer een machine-uitval kan optreden op basis van het totale gebruik van de servomotor en meldt wanneer vervanging nodig is.
- De MR-JET-G4-HS beschikt over ingebouwde functionele veiligheidsfuncties (STO/SS1/SBC/SLS/SSM/SDI/SLT), zonder dat een aparte veiligheidsmodule nodig is.
- Veiligheidsfuncties kunnen worden geactiveerd via veiligheids-I/O’s of via veilige netwerkcommunicatie met CC-Link IE TSN Safety of FSoE.
Minder bekabeling en ruimtebesparing
- MR-JET maakt eenvoudige bekabeling mogelijk dankzij aansluitingen aan de boven- en onderzijde.
- De MR-JET-G4-HS is uitgerust met een push-in connector voor I/O-signalen.
- Vermogensbereik van 0,1 kW tot 3,0 kW voor 200V-versies en van 0,6 kW tot 7 kW voor 400V-versies biedt een flexibele inzet bij een compact formaat
Minimalisering van de inbedrijfstellingstijd door gebruiksvriendelijke bediening
- One-Touch Tuning-functie voor optimale prestaties en een kortere insteltijd, zonder dat ervaring met afstemming vereist is.
- Quick Tuning wordt bij een "servo aan" opdracht uitgevoerd en onderdruikt automatisch trillingen en overshoot vóór de start van de werking, voor een snelle inbedrijfstelling.
Productportfolio voor servoversterkers
MR-JET-G
MR-JET-G-N1
Voordelen van MR-JET servo
Kostenreductie door batterijloze absolute encoders
- Batterijen zijn niet nodig voor de multiturn-encoderpositie, waardoor aankoop en vervanging van batterijen vervallen. Dit leidt tot lagere apparatuur- en onderhoudskosten
Eenvoudige bekabeling van de motor
- Het combineren van voedings-, rem- en feedbacksignalen in één enkele aansluiting maakt de bekabeling minder complex en eenvoudiger
Verbeterde productdoorvoer dankzij zeer hoge positioneernauwkeurigheid
- De HK-motoren zijn uitgerust met een betrouwbare absolute encoder, wat een storingsvrije werking van de motor garandeert
- De nauwkeurigheid van de 24-bits encoder zorgt voor uiterst precieze en stabiele motorbewegingen
Geschikt voor diverse toepassingen in slimme apparatuur
- HK-motoren bieden een breed scala aan vermogens en kenmerken
- Van kleine 50 W motoren met lage inertie tot 7 kW motoren met hoge massatraagheid, ideaal voor verpakkings- en vulmachines, elektronica-assemblage, materiaalhandling, printsystemen, enzovoort
Productportfolio voor servomotoren
HK Serie
Ontgrendel de kracht van MR-JET – Download de catalogus