MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Compact palletiseren van vials en voorgevulde spuiten

Meer farmaceutische productie op een kleiner oppervlak

Beperkte cleanroomcapaciteit, gevoelige primaire verpakkingen en toenemende eisen vragen om betrouwbare automatiseringsoplossingen.

De door Robotronic en Mitsubishi Electric ontwikkelde palletiseercel verwerkt tubs met geneste voorgevulde spuiten, vials en carpules nauwkeurig, veilig en productvriendelijk op pallets van 1200 x 800 mm. Dankzij de flexibele opzet kunnen uiteenlopende tub-, nest- en productformaten volledig automatisch worden verwerkt.

De cel combineert:

  • Twee MELFA FR-industriële robots
  • SoftTouch-technologie
  • Compliance Control
  • Geïntegreerde servo-, besturings- en aandrijftechniek

    Waarom geautomatiseerd palletiseren?

    Meer capaciteit op een minimale oppervlakte

    In de farmaceutische productie is de beschikbare cleanroomruimte vaak beperkt. De compacte robotcel palletiseert tot 10 TUBs per minuut op een vloeroppervlak van slechts 1500 x 1300 mm. Afhankelijk van de nestconfiguratie komt dit overeen met een productiecapaciteit van maximaal 1600 primaire verpakkingen per minuut. Zo kunnen hoge productievolumes worden gerealiseerd op een minimale productieruimte.

    Productvriendelijke handling van gevoelige primaire verpakkingen

    Voorgevulde spuiten, vials en carpules van glas of kunststof stellen hoge eisen aan de handling. De nauwkeurige samenwerking tussen de MELFA FR-robots en de SoftTouch-technologie van Robotronic maakt het mogelijk om de TUBs gecontroleerd op te pakken, te verplaatsen en neer te zetten. Mechanische belasting wordt tot een minimum beperkt en de TUBs worden reproduceerbaar op de pallet gepositioneerd.

    Geïntegreerde automatisering uit één hand

    Robotica, besturings- en aandrijftechniek en de bedieningsinterface zijn op elkaar afgestemd binnen één geïntegreerd automatiseringsplatform. Dit vereenvoudigt de systeemintegratie en maakt gecoördineerde bewegingsprocessen, transparante diagnose en efficiënt onderhoud mogelijk.

    Opbouw van de oplossing

    KenmerkSpecificatieUw voordeel
    Benodigde ruimte1500 x 1300 mmMeer productie op hetzelfde oppervlak
    Palletformaat1200 x 800 mm Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte
    RobottypeMELFA FR-SeriesMaximale precisie en betrouwbare producthandling
    Aantal robots2 Hoge prestaties en productiviteit op een klein oppervlak
    CapaciteitTot 1.600 producten per minuutMaximale productiviteit en hoge doorvoercapaciteit (10 TUBs/min)
    ProducthandlingSoftTouch & Compliance ControlZorgvuldige bewegingsprocessen om glasbreuk te voorkomen
    OntwerpGMP-conformOndersteuning bij het voldoen aan wettelijke en regelgevende eisen
    • MELFA FR-robots: Nauwkeurige 6-assige robotica voor handling- en palletiseertaken.
    • SoftTouch-technologie: Ondersteunt gecontroleerde grijpkrachten bij het hanteren van farmaceutische componenten.
    • Compliance Control: Maakt voorzichtig grijpen en positioneren mogelijk en vermindert mechanische belasting.
    • Automatiseringsplatform van Mitsubishi Electric: Naadloze integratie van robotica, PLC's, servosystemen en HMI.

    Voordelen voor farmaceutische producenten

    Hogere productiviteit

    Geautomatiseerde processen maken een consistent hoge productiecapaciteit over meerdere ploegendiensten mogelijk en verminderen knelpunten aan het einde van de productielijn.

    Zorgvuldige producthandling

    SoftTouch- en Compliance-technologieën minimaliseren glasbreuk en zorgen voor een veilige handling van gevoelige producten.

    Maximale proceszekerheid

    Reproduceerbare processen en nauwkeurige bewegingssequenties dragen bij aan een constante kwaliteit en stabiele productieresultaten.

    Compacte integratie

    Met een benodigde ruimte van slechts 1500 × 1300 mm kan de oplossing ook in bestaande installaties en cleanroomomgevingen worden geïntegreerd. Het compacte ontwerp bespaart waardevolle productieruimte.

    Bewezen automatisering voor farmaceutische toepassingen

    Ontdek hoe moderne robotica en geïntegreerde automatisering bijdragen aan efficiëntere, beter reproduceerbare en ruimtebesparende farmaceutische productieprocessen.

    Veelgestelde vragen

    Is deze oplossing geschikt voor uw toepassing?

    De oplossing is geschikt voor:

    • Vials
    • Voorgevulde spuiten
    • Diagnostische producten
    • Parenterale producten
    • Andere gevoelige farmaceutische producten
    Voldoet de oplossing aan de GMP-richtlijnen?

    Ja. De installatie is ontwikkeld voor de eisen van gereguleerde farmaceutische omgevingen en ondersteunt processen die zijn afgestemd op de GMP-richtlijnen.

    Welke productiecapaciteit is mogelijk?

    In het referentieproject worden tot 600 producten per minuut verwerkt.

    Is de oplossing schaalbaar?

    Ja. De architectuur maakt aanpassing aan nieuwe producten en productievereisten mogelijk.

    Klaar voor meer output op minder ruimte?

    Ontdek hoe moderne robotica uw farmaceutische productie efficiënter maakt en tegelijkertijd voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

    • Persoonlijk advies
    • Gedetailleerde technische informatie
    • Beoordeling van uw toepassing
    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.