Ontdek de CR-serie: zes krachtige robotmodellen, kant-en-klare totaaloplossingen en gratis training. Ontworpen voor een snelle en kosteneffectieve start in de industriële automatisering. De robots zijn ideaal voor retrofitprojecten, nieuwe installaties en kostenbewuste automatiseringsinitiatieven.
Inclusief tweedaagse robot training
De complete set bevat een robotcontroller, software voor het programmeren en simuleren van de robot, teachbox, aansluitkabels, intern geïntegreerde pneumatische en elektrische bekabeling, en een netwerkkaart naar keuze.
De CR-serie in één oogopslag: een laagdrempelige instap in industriële robotica
De CR-serie is ontwikkeld om een toegankelijke en kostenefficiënte instap in industriële robotica mogelijk te maken. Dankzij het compacte en lichte ontwerp, het vereenvoudigde aandrijfsysteem en de geoptimaliseerde armconstructie is de CR-serie ideaal voor pick-and-place-toepassingen, material handling, machinebelading en -ontlading, evenals complexere bewegingsprocessen.
Geen verborgen vervolgkosten of onverwachte uitgaven
Dankzij een geoptimaliseerde toeleveringsketen en het vervallen van de optionele I/O-kaart biedt deze uitvoering een bijzonder kosteneffectieve instap in robotica. De resulterende besparing wordt rechtstreeks aan u doorgegeven, zonder concessies te doen aan de bewezen kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid die u van Mitsubishi Electric mag verwachten.
All-in-one pakketten voor voorspelbare projectkosten
Naast de robot zelf bieden wij een praktisch all-in-one starterspakket waarmee u direct aan de slag kunt.
Uitgebreide training
Robotcontroller
Teachbox
Software voor robotprogrammering en simulatie
Netwerkkaart naar keuze
Aansluitkabel
Geïntegreerde pneumatische en elektrische bekabeling in de robotarm
Zo kunt u uw project sneller realiseren, zonder verborgen integratiekosten. Heeft u de benodigde randapparatuur al beschikbaar? Dan is de robot ook als afzonderlijke component leverbaar. Wij adviseren u graag over de ideale configuratie voor uw specifieke toepassing.
*1 Adviesverkoopprijs exclusief btw. Geldig tot en met 24 december 2026. Zolang de voorraad strekt. Op alle leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Bestellingen kunnen direct worden geplaatst. Maximaal één starterspakket per klant. *2 Afbeelding gegenereerd met AI.
Voordelen van het CR-serie Starterspakket
Kostengeoptimaliseerd
Voordelige all-in-one pakketten waarin robot, teach pendant, software en communicatiemogelijkheden zijn gecombineerd. Hierdoor hoeft u geen afzonderlijke componenten te selecteren en te integreren.
Eenvoudige integratie
Eenvoudige integratie zonder de noodzaak van gespecialiseerde maatwerkmodellen.
Gratis training
De inbegrepen intensieve tweedaagse training geeft uw team de kennis en vaardigheden om de robot met vertrouwen te bedienen. Onderwerpen zoals inbedrijfstelling, programmering, simulatie en digital-twin-technologie komen uitgebreid aan bod. Zo kunt u direct aan de slag, ook zonder eerdere ervaring met robotica.
Nog niet helemaal overtuigd? Hier vindt u de antwoorden
Voor wie zijn de Ready-2-Robot starterspakketten bedoeld?
De pakketten zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven die voor het eerst met robotica aan de slag willen. Typische gebruikers zijn:
Machinebouwers
Speciale machinebouwers
Productiebedrijven
Toeleveranciers in de automotive-industrie
Elektronicafabrikanten
Retrofitprojecten
Heb ik voorafgaande ervaring met robotica nodig?
Nee. De starterspakketten zijn specifiek bedoeld voor nieuwe gebruikers en bedrijven die hun eerste stappen zetten in robotica. De inbegrepen intensieve training behandelt de basisprincipes van bediening, programmering en simulatie. Welke training is inbegrepen? Het pakket omvat een intensieve tweedaagse training. Tijdens deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Basisprincipes van robotica
Bediening van de teach pendant
Programmeren
Simulatie met RT ToolBox3
Inbedrijfstelling
Best practices voor een succesvolle start
Welke training is inbegrepen in het pakket?
In het pakket is een intensieve tweedaagse training inbegrepen. Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Basisprincipes van robotica
Bediening van de teach pendant
Programmeren
Simulatie met RT ToolBox3
Inbedrijfstelling
Best practices voor een succesvolle start
Welke robot past het beste bij mijn toepassing?
Dat hangt af van de vereiste draaglast, reikwijdte en toepassing. Voorbeelden:
RH-3CRH: compacte pick-and-place-toepassingen
RH-6CRH: handling- en assemblagetaken
RH-10CRH / RH-20CRH: toepassingen met hogere draaglasten
Afhankelijk van de gekozen netwerkkaart worden onder andere de volgende netwerken ondersteund:
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
CC-Link IE TSN
Modbus TCP
Digitale in- en uitgangen
Kan ik de robot integreren in mijn bestaande machine of installatie?
Ja. De starterspakketten zijn geschikt voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten. Dankzij de beschikbare netwerkinterfaces kunnen de robots eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande machines en besturingssystemen.
Waarom kiezen voor een starterspakket in plaats van losse componenten?
Met een starterspakket profiteert u van:
Perfect op elkaar afgestemde componenten
Een snelle projectstart
Inbegrepen training
Minder selectie- en configuratiewerk
Transparante kosten en een duidelijk gedefinieerde leveromvang
U ontvangt niet alleen een robot, maar een complete oplossing voor een succesvolle start met industriële robotica.