Slimme besturing en helder inzicht in uw veiligheidssysteem
In moderne industriële omgevingen vormt de veiligheidscontroller de kern van elk veiligheidssysteem. Deze component voert gecertificeerde veiligheidslogica uit die is ontworpen om personeel te beschermen. Wanneer zich een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis voordoet, zijn een snelle identificatie van het probleem en een efficiënt herstel van het systeem essentieel.
Als bedrijf spelen wij op deze uitdaging in door gecertificeerde, intelligente veiligheidscontrollers te combineren met geavanceerde, krachtige GOT/HMI-bedieningspanelen. Deze kunnen worden geïntegreerd met veiligheidssystemen om duidelijke en overzichtelijke statusinformatie te bieden, waardoor de veiligheids-'black box' verandert in een open en eenvoudig te diagnosticeren systeem.
De geïntegreerde besturings- en visualisatieoplossingen van Mitsubishi Electric stroomlijnen uw veiligheidsarchitectuur, verkorten de engineeringstijd en verlagen de totale kosten. Onze veiligheidsoplossingen richten zich op de integratie van standaard- en veiligheidslogica, ondersteund door krachtige engineeringtools.
Een schaalbare besturingsarchitectuur voor elke toepassing
Van eenvoudige apparaten tot complexe, gedecentraliseerde productielijnen: er zijn veiligheidsoplossingen beschikbaar die voldoen aan de specifieke eisen van machines en productielijnen.
Vereenvoudigde veiligheid voor kleine machines: de MELSEC iQ-F-serie veiligheidsuitbreidingsmodules
Het implementeren van volledige veiligheidsbesturing op kleine, kostengevoelige machines kan complex zijn. U wilt voldoen aan hoge veiligheidsnormen zonder de belasting van complexe programmering. De veiligheidsuitbreidingsmodules uit de MELSEC iQ-F-serie zijn ontworpen om veiligheidsbesturing voor kleinschalige toepassingen eenvoudig te implementeren.
- Geen programmering vereist: deze modules bieden veiligheidsbesturing zonder dat een programma hoeft te worden geschreven.
- Voorgeprogrammeerde functies: selecteer eenvoudig een van de negen ingebouwde programma's met behulp van een draaischakelaar.
- Volledige naleving: de modules voldoen aan de internationale veiligheidsnormen EN ISO 13849-1 Categorie 4 PL e en IEC 61508 SIL 3.
- Eenvoudige monitoring: alle veiligheidsstatussen kunnen als niet-veilige data in de PLC worden bewaakt, zodat snel en doordacht kan worden gereageerd.
Op zoek naar een snelle, programmeervrije manier om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor kleine machines? Verbind de veiligheidsuitbreidingsmodules uit de MELSEC iQ-F-serie eenvoudig met de CPU-module die de veiligheidsbesturing uitvoert. Zo worden zowel de standaardbesturing als de veiligheidsbesturing geïntegreerd in één systeem.
Compacte kracht: de MELSEC-WS veiligheidscontroller
Voor kleine tot middelgrote systemen is een uitgebreide Safety PLC vaak te kostbaar en inefficiënt. U hebt behoefte aan een krachtige, ruimtebesparende en eenvoudig uitbreidbare oplossing. De compacte MELSEC-WS veiligheidscontroller is hiervoor ideaal. Hij voldoet aan de normen EN ISO 13849-1 Categorie 4 PL e en IEC 61508 SIL 3 en biedt dankzij zijn innovatieve technologie een effectieve oplossing voor kritieke responstijden.
- Snelle respons: beschikt over een snelle uitschakelfunctie met een responstijd van 8 ms, onafhankelijk van de CPU, waardoor veiligheidsafstanden kunnen worden verkleind.
- Schaalbaar ontwerp: de compacte basis kan worden uitgebreid tot 144 I/O-punten en groeit eenvoudig mee met toenemende veiligheidseisen.
- Eenvoudige diagnose: MELSEC-WS veiligheidscontrollers bewaken de interne status en foutgeschiedenis, waardoor storingen snel en eenvoudig kunnen worden opgespoord.
Geïntegreerde veiligheid: de MELSEC iQ-R-serie
Complexe bekabeling en het gebruik van afzonderlijke engineeringomgevingen voor standaard- en veiligheidsbesturing kunnen aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen. De MELSEC iQ-R-serie pakt deze uitdagingen aan met de Safety CPU (R□SFCPU-SET), die volledig compatibel is met het iQ Platform. Dit geïntegreerde concept maakt het mogelijk om standaard- en veiligheidsprogramma's binnen één controller uit te voeren, waardoor de systeemarchitectuur aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
- Geïntegreerde besturing: realiseer geïntegreerde standaard- en veiligheidsbesturing door beide programma's op dezelfde controller uit te voeren. Dit vermindert de hardwarecomplexiteit en beperkt de communicatiebelasting.
- Hoogste naleving en brede toepasbaarheid: de Safety CPU is gecertificeerd volgens de hoogste veiligheidsnormen, PL e en SIL 3 (Categorie 4). Hierdoor is het een ideale oplossing voor middelgrote tot grootschalige besturing van productielijnen en gedistribueerde systemen.
- Praktische diagnosetools: de MELSEC iQ-R-serie beschikt over onderhoudsfuncties zoals 'Event history' en een venster 'Diagnostics', die gedetailleerde informatie geven over de oorzaak van storingen en de benodigde corrigerende maatregelen, waardoor stilstand wordt verkort.
- Efficiënte engineering: gebruik het gezamenlijke engineeringplatform GX Works3, waarin standaard- en veiligheidsprogramma's binnen hetzelfde project worden beheerd en gemeenschappelijke labels worden gebruikt voor gegevensuitwisseling.
- Eenvoudige integratie: ondersteunt Safety over Network en vermindert de bekabeling verder, waardoor alle CC-Link IE TSN- en CC-Link IE Field Safety-apparaten eenvoudig kunnen worden geïntegreerd.
Ontdek hoe u uw machines en productielijnen veiliger maakt
Visualisatie en monitoring: duidelijke veiligheidsstatus
Operators en onderhoudsmedewerkers hebben behoefte aan direct en duidelijk inzicht in de veiligheidsstatus van de machine om een hoge beschikbaarheid te waarborgen en storingen snel te verhelpen. Monitoring en visualisatie zijn essentieel om te zien wanneer veiligheidskritische delen van een machine zijn geactiveerd. Deze informatie helpt operators en productiemanagers bovendien om de productie binnen de hele fabriek optimaal op elkaar af te stemmen.
Gecentraliseerde monitoring
Human Machine Interfaces (HMI's) zijn essentieel voor het monitoren van de veiligheidsstatus en het diagnosticeren van storingen, direct op de productievloer. GOT HMI-panelen delen informatie op de werkvloer en bewaken de veiligheidsstatus van machines, inclusief foutmeldingen. Ze kunnen worden ingezet voor gecentraliseerde monitoring op locatie en bieden daarnaast mogelijkheden voor toegang en diagnose op afstand, zoals het instellen van parameters en het analyseren van alarmen van servoaandrijvingen.
Inzicht op machineniveau:
- Duidelijk en overzichtelijk: HMI's verwerken signalen en presenteren deze als eenvoudige schema's of informatie op een full-colour touchscreen.
- Breed assortiment: de GOT HMI's van Mitsubishi Electric zijn verkrijgbaar in formaten van 3,7" tot 15", zowel als paneelmontage als in handbediende uitvoeringen.
- Minder stilstand dankzij diagnose: lokaliseer de oorzaak van een veiligheidsstop direct. De MELSEC iQ-R-controllers van Mitsubishi Electric beschikken over uitgebreide gebeurtenisgeschiedenissen en diagnosevensters, terwijl onze GOT HMI's de status en locatie van alle veiligheidscomponenten grafisch kunnen weergeven.
Efficiënter werken met MELSOFT GX Works3
MELSOFT GX Works3 is het centrale engineeringplatform voor MELSEC-controllers. Het beschikt over gecertificeerde tools die ervoor zorgen dat uw veiligheidslogica betrouwbaar en eenvoudig te implementeren is.
- Gecertificeerde veiligheidsfunctieblokken: verhoog de programmeerefficiëntie en verminder fouten door gebruik te maken van vooraf gecertificeerde functieblokken, zoals M+SF_ESTOP_R (noodstop) of M+SF_ESPE_R (lichtscherm).
- Geïntegreerde engineering: standaard- en veiligheidsprogramma's worden binnen hetzelfde project opgeslagen en maken gebruik van gedeelde labels, waardoor configuratie en onderhoud eenvoudiger worden.
- Geavanceerde diagnose: geïntegreerde gebeurtenisgeschiedenis en diagnosevensters identificeren storingen en geven aanbevolen corrigerende maatregelen weer, waardoor de tijd voor foutopsporing wordt verkort.
FAQ
Onze softwareoplossingen
Productoverzicht
Our Stories
Bekijk de video op YouTube#Data Collection/Analysis#Safety#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT#MELSEC programmeerbare besturingen#MELSEC System Q