MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Laat uw bedrijf groeien

Verhoog uw omzet met betere machines

Als OEM of machinebouwer weten wij dat het succes van uw bedrijf afhangt van uw vermogen om aan uiteenlopende klantvereisten te voldoen. Maar voor dit proces is niet alleen technische kennis belangrijk – ook uw financiële positie speelt een rol.

U moet erop kunnen vertrouwen dat elke machine op tijd en binnen budget kan worden gerealiseerd, met optimaal gebruik van de gekozen componenten. Zo behoudt u uw reputatie en bouwt u aan een succesvol bedrijf.

Prestaties, eenvoud en schaalbaarheid, ondersteund door een bewezen staat van dienst op het gebied van groei – dat is wat Mitsubishi Electric biedt als betrouwbare partner voor uw bedrijf.

Laten we samen uw bedrijf laten groeien.

U heeft topcomponenten en technische ondersteuning nodig om betere machines te bouwen, maar investeren kan alleen met stabiele inkomsten.

Machineontwikkeling is zelden eenvoudig – zeker in de huidige markt – maar dat betekent niet dat het proces lang of complex hoeft te zijn. Als betrouwbare partner richten we ons op de best mogelijke oplossing, met altijd oog voor de kosten.

Onze aanpak is sterk gericht op samenwerking, omdat we weten dat dit de beste manier is om uw marge in balans te brengen met de eisen van uw klanten. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Speed

Ons team werkt nauw met het uwe samen om projecten op tijd en volgens specificaties te realiseren.

Knowledge

De engineers van Mitsubishi Electric nemen de tijd om uw bedrijf en uw klanten te begrijpen, zodat machines volgens wereldwijde normen kunnen worden gebouwd.

Simplicity

We zoeken voortdurend naar manieren om het bouwproces te vereenvoudigen zonder in te leveren op prestaties.

Value

We zoeken voortdurend naar manieren om uw machines aantrekkelijker te maken voor de eindgebruiker.

Industrieel snijden van voedsel wordt een fluitje van een cent

Toen Western Mechanical Handling (WMH) een volledig geautomatiseerde inline cel nodig had voor het nauwkeurig snijden en verwerken van voedsel, stond Mitsubishi Electric hen gedurende het hele proces bij – van het eerste concept tot en met ontwerp en bouw.

De resulterende machine maximaliseert prestaties, flexibiliteit en productiviteit voor klanten in de voedingssector.

Overzicht van softwareoplossingen

Van het bijhouden van cruciale machine‑KPI’s voor een verbeterde OEE en productiviteit tot realtime externe monitoring van assets.
Bewijs uw machines digitaal met een 3D Digital Twin en simulatie van het besturingsprogramma, nog vóór de bouw. Breng uw machines tot leven.
Deze software verlaagt uw kosten voor programmering/

Productassortiment

Door de flexibiliteit van de MELSEC-besturingen bieden deze een ideale oplossing voor de eisen die aan uw productie worden gesteld.
Van commerciële toepassingen tot toepassingen in de zware industrie, onze frequentieomvormers overtuigen elke dag door kosteneffectiviteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en flexibiliteit.
De GOT HMI bieden de gebruikers praktijkgerichte, winstgevende en eenvoudig te bedienen oplossingen.
Mitsubishi-servosystemen - geavanceerd en flexiebel.
Nieuwe generatie van de compact serie met een groot aantal standaardfuncties.
De Simple-Motion-module van de MELSEC iQ-F-serie implementeert verschillende besturingen, zoals synchroon- en nokkenbesturingen, met een uitstekende gebruiksvriendelijkheid. Ze ondersteunt CC-Link IE TSN en SSCNETⅢ/H.
Voor vergroting van de productiviteit
Een op Ethernet gebaseerd, open geïntegreerd netwerk maakt een naadloze communicatie tussen het IT-systeem en het productieniveau mogelijk.

We’re here to help you to maximise the potential of your machine.

We’ll do what it takes to support you through your machine development and build.​

Consultative Services

We understand your machines and your industry. Using this knowledge we can help you develop better machines with less risk and at a lower cost.​
Let our team of Application Support Engineers assist you through every stage of your machine design and build – from initial concept, through product selection, and even providing the tips and tricks to unlock maximum performance.​

Code Conversion

Converting the application code of a machine from one automation supplier to another can be a time consuming task.​
We have the expertise in depth to make sure any conversion is a success.

Training

Mitsubishi Electric has consistently played a leading role in providing professional training in the industrial automation industry.
In addition to the support and learning we provide through our Application Support Engineers, we also offer a schedule of up-to-date training courses from our team of professional engineers.​
We offer theoretical and skilled-based training with curated learning pathways based on the delegate’s skill levels.​

Automatisering verbeteren

Volledige automatisering is transformeel voor uw klanten. Maar wij erkennen dat er verschillende hindernissen overwonnen moeten worden voordat dit kan worden gerealiseerd.

Componenten brengen automatisering tot leven, maar het is niet alleen een technische kwestie. Het gaat erom de meest geschikte technologie op het juiste moment te kiezen.

Zo kan de overstap naar een ethernetgebaseerde architectuur de bouwtijd verkorten, de machineprestaties verbeteren en de beschikbaarheid van data vergroten. Het gaat er echter om te weten wanneer en waarom u deze stap zet.

Het verkorten van de time-to-market

Tijd is geld en elke minuut die in ontwikkeling wordt gestoken, moet waarde opleveren als je een effectieve en winstgevende machine wilt bouwen.

Daarom richt Mitsubishi Electric zich op het minimaliseren van bouwtijden.

Dit doen we op verschillende manieren – van eenvoudige productselectie en een uniforme architectuur tot 3D digitale twin-simulatie en ontwerp van machines. Dankzij onze internationale toeleveringsketen kunnen we componenten leveren wanneer dat nodig is, ter ondersteuning van jouw team tijdens de integratie.

Ontdek meer over MELSOFT Gemini – een 3D-simulatiesoftware om machines en productieprocessen virtueel te modelleren.

Midden in de trend van digitale transformatie is er een groeiende vraag ontstaan om het proces van productplanning tot en met commercialisering te versnellen. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals een toename van de benodigde arbeidstijd voor herstelwerk en aanpassingen op locatie door problemen tijdens de ontwikkeling van apparatuur en bij de opstart van productielijnen, evenals vertragingen in de besluitvorming doordat het moeilijk is om de effecten van investeringen inzichtelijk te maken.

Mitsubishi Electric pakt dit probleem doeltreffend aan met een 3D-simulator waarmee lijnapparatuur in een digitale omgeving kan worden geverifieerd. Nog vóór de daadwerkelijke lancering kunnen wij de “resultaten” zichtbaar maken.

Ontdek hoe het gebruik van de 3D-simulator MELSOFT Gemini uw ontwerp- en opstarttijd van machines kan verkorten.

De introductie van de 3D-simulator MELSOFT Gemini maakt het mogelijk om vooraf, zonder fysieke machine, bewegingsafwijkingen, mechanische interferentie en cyclustijden te verifiëren die met alleen programmeren niet zichtbaar zijn. Hierdoor wordt de noodzaak voor aanpassingen op locatie tijdens de opstart aanzienlijk verminderd.

Het bedrijf is erin geslaagd de ontwerp- en opstartperiode met ongeveer 15% te verkorten ten opzichte van de traditionele methode, waardoor de productie snel kan worden opgestart.

Onze FA Integrated Selection-tool is ontworpen om je te helpen de juiste componenten te selecteren die aansluiten op de eisen van jouw machine.

Het genereren van nieuwe zakelijke leads

Onze internationale positie stelt ons in staat om sterke relaties te benutten binnen belangrijke sectoren. Dankzij onze rol als vertrouwde adviseur kunnen we invloed uitoefenen op belangrijke besluitvormers, wat op zijn beurt kan leiden tot nieuwe opdrachten voor onze OEM- en machinebouwpartners.

Ons wereldwijde team van engineers ondersteunt je gedurende de volledige levenscyclus van een machine – van ontwerp en bouw tot ingebruikname, exploitatie en onderhoud.

Ontwikkeling van toegevoegde waarde

Wij kennen de werkelijke waarde van data – en de eerste stap is altijd om de juiste data op de juiste plek beschikbaar te hebben, op een veilige manier.

Het aanbieden van aanvullende diensten die echt waarde toevoegen voor jouw klant is essentieel, en wij kunnen dat mogelijk maken. Of het nu gaat om prestatiegegevens, energiestatistieken of onderhoudsdata – het helder kunnen visualiseren van machine-informatie is cruciaal.

Zo biedt bijvoorbeeld een cloudgebaseerde oplossing voor machinebewaking meerwaarde voor zowel machinebouwers als eindgebruikers. De eindgebruiker beschikt niet alleen altijd over actuele machinegegevens, maar profiteert er ook van dat de machinebouwer alle machines op locatie op afstand kan monitoren. Hierdoor kan stilstand tot een minimum worden beperkt, doordat mogelijke problemen tijdig worden voorspeld en passende serviceactiviteiten kunnen worden ingepland.

De machinebouwer kan bovendien extra inkomsten genereren door deze diensten met toegevoegde waarde aan te bieden aan zijn eindgebruikers.

Wij maken het eenvoudig om data tot leven te brengen.

Whitepaper - Datagestuurde machines

Het ontwerpen en produceren van machines die het potentieel van digitalisering benutten, kan een grote uitdaging zijn – ontdek hoe wij kunnen helpen.

De industrie is sinds haar ontstaan voortdurend in ontwikkeling. Deze voortdurende veranderingen zijn erop gericht om fabrieken meer, goedkoper en beter te laten produceren. Dat is wat de markt verwacht.

De toegenomen productiviteit werd achtereenvolgens mogelijk gemaakt door de introductie van stoommachines, elektrische aandrijving en de automatisering van productie. In de jaren zestig kreeg de industrie twee krachtige hulpmiddelen: robotica en industriële automatisering. Jarenlang waren dit essentiële middelen om concurrentievoordeel op te bouwen.

Whitepaper Downloadformulier

Download Whitepapers

Selecteer ...
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Strategieën en oplossingen voor machinebouw

Neem contact met ons op voor meer informatie

Selecteer ...

We helpen u graag! 

Laat ons weten wat uw verzoek is. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Persoonlijke informatie

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Competenties

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequentieomvormers FREQROL#Laagspannings­vermogens­schakelaars#AC-servoversterkers MELSERVO

2025-01-09

NEWThe world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Bekijk de video op YouTube
#Machine Building#Material Handling#Visualisering#MELSEC programmeerbare besturingen#Servomotoren

2024-10-07

NEWInnovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Bekijk de video op YouTube
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWFrom food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Bekijk de video op YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Visualisering#Frequentieomvormers FREQROL#Besturingen

2024-04-19

NEWIndustrial Printing Solutions

KELLER

EN
Bekijk de video op YouTube
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#AC-servoversterkers MELSERVO

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Bekijk de video op YouTube
#Life Science#Machine Building#Besturingen#Robots

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-servoversterkers MELSERVO#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT#Industriële robots MELFA#Besturingen