MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Risico’s verminderen bij elke machinebouw

Risico’s verminderen met betere machines

In de huidige markt zijn er twee soorten risico’s voor uw eindgebruikers.

Het eerste is productiegerelateerd. Uw klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de machine die u levert beschikbaar is wanneer dat nodig is. Waarom? Omdat beschikbaarheid direct gekoppeld is aan productkwaliteit, en productkwaliteit bepaalt of een bedrijf aan de regelgeving voldoet.

Het tweede risico heeft te maken met externe bedreigingen. De productieomgevingen van vandaag worden blootgesteld aan steeds geavanceerdere cyberaanvallen, waarvan sommige bedrijven voor langere tijd stil kunnen leggen. Voor uw klanten is dat simpelweg onaanvaardbaar.

Wij helpen u om volledige controle te krijgen over uw machinebouwproces, waarbij we de prestaties maximaliseren en tegelijkertijd kwetsbaarheden identificeren die kunnen leiden tot ernstige reputatieschade.

Kies voor zekerheid. Kies voor Mitsubishi Electric.

We weten dat u in elke fase van het bouwproces risico’s moet beperken, omdat uw klanten zich daar zorgen over maken

Beschikbaarheid, naleving, veiligheid en beveiliging. Dit zijn allemaal aspecten die een grote impact kunnen hebben op uw klanten. Als bijvoorbeeld een batch buiten de specificaties valt, kan dat leiden tot hoge boetes, om nog maar te zwijgen van blijvende twijfels over de processen van een fabriek.

Uiteindelijk geldt dat wanneer eindgebruikers geen consistentie kunnen aantonen, hun hele bedrijfsvoering ter discussie komt te staan. Daarom hebben zij leveranciers nodig die deze uitdaging aankunnen.

Mitsubishi Electric is bij uitstek in staat om u in dit proces te ondersteunen, met uitgebreide ervaring in fabrieksautomatisering en een diepgaand inzicht in de digitale dreigingen van vandaag

Mitsubishi Electric-robots dragen bij aan kwaliteitscontrole in een snelle testlijn voor inhalatoren

Een toonaangevende farmaceutische fabrikant, gespecialiseerd in inhalatoren voor astma, heeft zijn in-line testprocessen getransformeerd dankzij een geautomatiseerde kwaliteitscontroleoplossing ontwikkeld door Mitsubishi Electric en de toonaangevende systeemintegrator Optimal Industrial Automation. Het innovatieve systeem maakt gebruik van twee SCARA-robots (Selective Compliance Articulated Robot Arm) en op elkaar afgestemde systeemcomponenten, zoals een MELSEC-iQ-platform PLC en MAPS SCADA-software.

Overzicht van softwareoplossingen

Van het bijhouden van cruciale machine‑KPI’s voor een verbeterde OEE en productiviteit tot realtime externe monitoring van assets.
Bewijs uw machines digitaal met een 3D Digital Twin en simulatie van het besturingsprogramma, nog vóór de bouw. Breng uw machines tot leven.
Deze software verlaagt uw kosten voor programmering/

Productassortiment

Door de flexibiliteit van de MELSEC-besturingen bieden deze een ideale oplossing voor de eisen die aan uw productie worden gesteld.
Van commerciële toepassingen tot toepassingen in de zware industrie, onze frequentieomvormers overtuigen elke dag door kosteneffectiviteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en flexibiliteit.
De GOT HMI bieden de gebruikers praktijkgerichte, winstgevende en eenvoudig te bedienen oplossingen.
Mitsubishi-servosystemen - geavanceerd en flexiebel.
Nieuwe generatie van de compact serie met een groot aantal standaardfuncties.
De Simple-Motion-module van de MELSEC iQ-F-serie implementeert verschillende besturingen, zoals synchroon- en nokkenbesturingen, met een uitstekende gebruiksvriendelijkheid. Ze ondersteunt CC-Link IE TSN en SSCNETⅢ/H.
Voor vergroting van de productiviteit
Een op Ethernet gebaseerd, open geïntegreerd netwerk maakt een naadloze communicatie tussen het IT-systeem en het productieniveau mogelijk.

Diensten

Onze voortdurende inzet bij Mitsubishi Electric is om ervoor te zorgen dat al onze producten en oplossingen zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn – en dat deze kwaliteit wordt ondersteund door werkelijk uitstekende ondersteuningsdiensten.

Of het nu gaat om applicatieondersteuning, audits op het gebied van machineveiligheid of advies over cyberweerbaarheid, wij staan voor u klaar.

Doelen realiseren

Fabrieken worden gekenmerkt door hun vermogen om de gestelde productieaantallen te behalen. Machinebouwers en OEM’s worden gekenmerkt door hun vermogen om machines te bouwen die deze aantallen kunnen leveren.

Onze hoogwaardige automatiseringsoplossingen zijn al meer dan 50 jaar op deze missie gericht. Bovendien evalueren wij voortdurend onze prestaties om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ondersteuning ontvangt.

Wij zorgen ervoor dat de machinebouwer een uiterst betrouwbare machine kan leveren – met gebruik van zeer betrouwbare componenten – wat uiteindelijk leidt tot maximale beschikbaarheid voor de productie.​

  • Krachtige, schaalbare besturingsarchitectuur –besturing op maat van uw behoeften
  • Hogesnelheids- en nauwkeurige mechatronica – slimme servo’s, frequentieregelaars en robotoplossingen
  • AI tools – machines die in de loop van de tijd leren en verbeteren
  • Dataconnectiviteit en visualisatie – aanpasbare weergave van belangrijke prestatie- en onderhoudsgegevens

    Voldoen aan regelgeving

    Naleving is wellicht de grootste zorg van uw klanten. Het behalen van volledige compliance zorgt ervoor dat bedrijven legaal opereren en precies functioneren zoals bedoeld.

    Als OEM of machinebouwer is het essentieel dat uw componenten voldoen aan de vereiste regelgeving, ongeacht waar ter wereld uw machine wordt ingezet. Het is ook belangrijk dat u machines kunt leveren aan specifieke industrieën en dat u de regelgeving en aanbevelingen binnen die sectoren begrijpt, inclusief de datastructuren die dit mogelijk maken.

    Onze kennis van regionale en sectorspecifieke regelgeving en vereisten kan u helpen bij het ontwerpen en produceren van toonaangevende machines.


    Ontdek hoe onze GOT-HMI’s voldoen aan FDA 21 CFR Part 11 voor elektronische gegevensregistratie en traceerbaarheid

    GOT‑HMI’s kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van FDA 21 CFR Part 11, de norm voor elektronische registratie van traceerbaarheidsgegevens die vereist is in de voedings- en farmaceutische industrie. Voorbeeldschermen zijn beschikbaar om u te helpen bij het configureren van systemen.

    Lees meer over de voordelen van dataverzameling van machines met PackML

    Uniforme bewakingsschermen en bedieningsinterfaces zorgen voor eenvoudiger beheer en onderhoud van de gehele productielijn. Dankzij gestandaardiseerde schermen en bediening – ongeacht de fabrikant – kunnen machines in de productielijn efficiënt worden bediend via een vertrouwde interface.

    PackTags standaardiseert de communicatie en het beheer van productiegegevens, zoals de machinestatus (normaal/foutmelding) en werkstukinformatie. De naadloze integratie van machines van verschillende fabrikanten, kortere opstarttijden en de automatische start/stop-functionaliteit van de productielijn dragen bij aan een efficiëntere probleemoplossing.

    Whitepaper - Genesis64 FDA 21CFR11 Functionaliteiten

    Lees meer over de functies van GENESIS64‑componenten die nuttig kunnen zijn voor bedrijven die willen voldoen aan FDA 21 CFR Part 11.

    Ontdek de kracht van GENESIS64, onze softwareoplossing die gebruikers ondersteunt bij het voldoen aan de FDA‑eisen van 21 CFR Part 11 voor elektronische gegevens en elektronische handtekeningen.

    Houd veilige, tijdgestempelde audittrails bij die operatorhandelingen onafhankelijk registreren, en zo transparantie en verantwoordelijkheid waarborgen.

    Whitepaper Downloadformulier

    Download Whitepapers

    Selecteer ...
    Selecteer ...
    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

    Verbetering van de betrouwbaarheid

    Betrouwbare machines vormen de basis van succesvolle bedrijven. Dat is een principe dat wij bij elk project hanteren.

    Onze hardware en software zijn ontworpen met betrouwbaarheid als uitgangspunt. Ons huidige portfolio heeft bovendien een bewezen staat van dienst in het maximaliseren van machinebeschikbaarheid en levensduur. Wij werken niet alleen met bedrijven zoals het uwe samen om machines te bouwen, maar om duurzaam succes te realiseren. Zo doen wij dat:

    • Flexibele onderhoudsoplossingen – kies de methode die het beste bij uw bedrijfsvoering past: voorspellend, preventief of correctief
    • Machinebewaking – systeemregistratie voor directe diagnose van storingsoorzaken
    • Intelligente analyse – inzet van AI en machine learning om componentdefecten ruim van tevoren te voorspellen
    • Beheer op afstand van installaties – gegevensintegriteit en veiligheid via cloudgebaseerd onderhoud
    • Eenvoudige upgrades – consistente componentafmetingen, programmering en bekabeling voor snelle vervanging

    MELSEC iQ-R System Recorder Use Case Reduce machine downtime by quickly identifying the cause of errors.

    Leg de volledige operationele status van het systeem vast en voer eenvoudige analyses uit. De systeemrecorder is een oplossing voor correctief onderhoud die bij een storing de volledige toestand van het systeem vastlegt en eenvoudige analyse mogelijk maakt, waardoor stilstand aanzienlijk wordt verminderd.

    Whitepaper - Intelligente besturingssystemen

    Ontdek een nieuwe dimensie van data-analyse met intelligente besturingssystemen.

    Industriële automatisering is de afgelopen decennia een bron van concurrentievoordeel geweest. Het vermogen om productieprocessen te automatiseren – dat sinds de jaren zeventig aan kracht wint – heeft gezorgd voor extra waarde in de maakindustrie.

    Bedrijven die het snelst industriële automatiseringsoplossingen hebben omarmd, zijn uitgegroeid tot pijlers van de moderne industrie en vaak, als gevolg daarvan, tot bedrijven met een wereldwijd bereik. Onder hen bevinden zich veel merken die vandaag de dag algemeen bekend zijn.

    Whitepaper Downloadformulier

    Download Whitepapers

    Selecteer ...
    Selecteer ...
    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

    Beheer van digitale dreigingen

    Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en moeilijker te detecteren.

    Wij weten dat operationele technologie (OT) in productieomgevingen blootgesteld is, wat een geheel nieuwe categorie risico’s creëert voor organisaties zonder voldoende beveiligingsmaatregelen. Dit risico is vooral groot voor OEM’s, omdat eindgebruikers productkwaliteit en machinebetrouwbaarheid als de grootste bedreigingen voor hun bedrijfsvoering beschouwen.

    Daarom voldoet de productie in onze fabrieken aan de nieuwste beveiligingsrichtlijnen, zoals de norm IEC 62443-4-1 voor de Security Development Lifecycle (SDL) van industriële automatiserings- en besturingssystemen. Daarnaast kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in Europese regelgeving en wettelijke kaders op het gebied van cybersecurity, zoals IEC 62443 en de Cyber Resilience Act (CRA).

    Whitepaper - Uitgebreide gids voor het beveiligen van operationele technologie

    Lees meer over cybersecurity in de wereld van operationele technologie (OT).

    Tegenwoordig wordt er wereldwijd een soort digitale oorlog gevoerd in de vorm van cyberoorlog, een concept dat in de tijd van Albert Einstein nog onbekend was. Deze strijd woedt wereldwijd via uiteenlopende, kleinschalige en grootschalige cyberaanvallen en richt zich steeds vaker op OT-installaties en kritieke infrastructuur.

    Door de aard van deze aanvallen kunnen ook organisaties die niet het primaire doelwit zijn schade oplopen, bijvoorbeeld door de ongecontroleerde verspreiding van virussen, trojans en malware. Gelukkig zijn er vandaag de dag verschillende mechanismen beschikbaar om OT-infrastructuren beter te beveiligen.

    Whitepaper Downloadformulier

    Download Whitepapers

    Selecteer ...
    Selecteer ...
    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

    Strategieën en oplossingen voor machinebouw

    Neem contact met ons op voor meer informatie.

    Selecteer ...

    We helpen u graag! 

    Laat ons weten wat uw verzoek is. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Persoonlijke informatie

    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

    Competenties

    Our Stories

    2026-01-26

    NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

    KFT Food Machinery

    EN
    #Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequentieomvormers FREQROL#Laagspannings­vermogens­schakelaars#AC-servoversterkers MELSERVO

    2025-01-09

    NEWThe world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

    Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

    ENDE
    Bekijk de video op YouTube
    #Machine Building#Material Handling#Visualisering#MELSEC programmeerbare besturingen#Servomotoren

    2024-10-07

    NEWInnovation in dairy production

    Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

    EN
    Bekijk de video op YouTube
    #Machine Building#Food & Beverage

    2024-08-01

    NEWFrom food waste to soil in 24 hours

    Solserv AB

    ENDE
    Bekijk de video op YouTube
    #Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Visualisering#Frequentieomvormers FREQROL#Besturingen

    2024-04-19

    NEWIndustrial Printing Solutions

    KELLER

    EN
    Bekijk de video op YouTube
    #Machine Building#Life Science

    2023-10-10

    Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

    JK Machinery

    #Machine Building#AC-servoversterkers MELSERVO

    2020-03-06

    Quality Control in High Speed Inhaler Testing

    Pharma Industry

    Bekijk de video op YouTube
    #Life Science#Machine Building#Besturingen#Robots

    2019-07-06

    Robot duo cuts cakes & much more

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#AC-servoversterkers MELSERVO#Mens-machine-interfaces (HMI's) - GOT#Industriële robots MELFA#Besturingen